(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

こども用軍手 すべり止め付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

こども用軍手 すべり止め付き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
145円
税込単価
160円

【特長】・お子様や手の小さな方向けのすべり止め付き手袋です。・手袋は綿100%...

詳細情報を確認する

  • ゲージ:
    7
  • 材質1:
    手袋:綿●すべり止め:塩化ビニール樹脂
  • 厚さ(mm):
    2
  • 色:
    生成/グリーン・ピンク(アソート)
  • リストカラー:
    グリーン・ピンク(アソート)

Loading...

製品特長・仕様

こども用軍手 すべり止め付き 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(cm)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-17

SS
4969286073176
818-2664
35
15.5
16
5.5

10個

145( 160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お子様や手の小さな方向けのすべり止め付き手袋です。
・手袋は綿100%で吸汗性に優れています。
・アウトドアや学校での作業時に適した手袋です。
・本品のすべり止めの色は2色アソートです。
【用途】
・キャンプや農業体験などのアウトドア。
・一般作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

こども用軍手 すべり止め付きの型番S-17のページです。
型番S-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

こども用軍手 すべり止め付き

こども用軍手 すべり止め付き

    すべり止め手袋手護神

    すべり止め手袋手護神

      福徳 Tドット-LA

      福徳 Tドット-LA

        すべり止め手袋らくって

        すべり止め手袋らくって

          ぴたっと手袋 すべり止め付き

          ぴたっと手袋 すべり止め付き

            ノンスリップグローブ

            ノンスリップグローブ

              すべり止め手袋ビニボツ

              すべり止め手袋ビニボツ

                のびのびキャラッテ

                のびのびキャラッテ

                  福徳 5本指だし手 ショート

                  福徳 5本指だし手 ショート

                    すべり止め軍手お買得品

                    すべり止め軍手お買得品

                      すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

                      すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

                        福徳 Tドット

                        福徳 Tドット

                          キープロング

                          キープロング

                            メーカー 丸和ケミカル 勝星産業 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル 勝星産業 勝星産業 福徳産業 福徳産業 勝星産業 福徳産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 145円 539円 149円 352円 143円 504円 211円 252円 310円 499円 322円 171円 331円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   5日目~  
                            ゲージ 7 - 7 - 13 - - - - 7 - - 10
                            材質1 手袋:綿●すべり止め:塩化ビニール樹脂 - - - 手袋:ナイロン●すべり止め:塩化ビニール樹脂 - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 2 - - - 0.8 - - - - - - - -
                            生成/グリーン・ピンク(アソート) - - - ブラック/ブラック - - - - - - - -
                            リストカラー グリーン・ピンク(アソート) - - - - - - - - - - - -

                            こども用軍手 すべり止め付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-16
                            S-18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            145円

                            ( 160円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            S4969286073169818-26634518.5176.5

                            145円

                            ( 160円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            XS4969286073183818-26652513.5154

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました