(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FCJ ジェットクリーナー 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FCJ ジェットクリーナー 420ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,038円
税込単価
1,142円

【特長】・洗浄スプレーです。【用途】・木工機械、電動工具などの強力洗浄剤【商品...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-14

1個

1,038( 1,142円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄スプレーです。
【用途】
・木工機械、電動工具などの強力洗浄剤
【商品仕様】
・420mLスプレー
・FCJ ジェットクリーナー 420ml
・JANコード:4957697050022
・トラスココード:810-6117
・質量:434g
【材質/仕上】
・石油系炭化水素

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FCJ ジェットクリーナー 420mlの型番S-14のページです。
型番S-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FCJ ジェットクリーナー 420ml

FCJ ジェットクリーナー 420ml

    デポライザーA

    デポライザーA

      エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

      エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

        FCJ サンドライ ISO 420ml

        FCJ サンドライ ISO 420ml

          420ml 電子機器クリーナー

          420ml 電子機器クリーナー

            キャブレタークリーナー420ml

            キャブレタークリーナー420ml

              MARKTEC 脱脂洗浄剤

              MARKTEC 脱脂洗浄剤

                420ml 強力脱脂洗浄剤

                420ml 強力脱脂洗浄剤

                  強力・速乾パーツクリーナー

                  強力・速乾パーツクリーナー

                    メタルクリーン

                    メタルクリーン

                      農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

                      農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

                        420ml パーツクリーナー(速乾性)

                        420ml パーツクリーナー(速乾性)

                          FCJ ハイクリーン(水溶性) 420ml

                          FCJ ハイクリーン(水溶性) 420ml

                            メーカー ファインケミカルジャパン 山一化学 エーゼット ファインケミカルジャパン エスコ エーゼット マークテック エスコ エーゼット オーデック 大澤ワックス エスコ ファインケミカルジャパン
                            通常価格 1,038円 13,301円 997円 1,164円 2,310円 530円 1,080円 2,180円 711円 9,593円 406円 1,090円 936円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目  

                            FCJ ジェットクリーナー 420mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました