(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形圧力計(D形・Φ50)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小形圧力計(D形・Φ50)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,122円
税込単価
3,434円

【特長】・形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。・エアー・油...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    110
  • 大きさ(mm):
    50

(i)ご注意

  • ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。

型番

S-130-R-0.4MPA 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
トラスココード
JANコード
材質1
材質2
呼称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-130-R-0.4MPA

0~0.4
0.02
838-3591
4548339180285
ブルドン管:黄銅
株:黄銅
DT*R1/4x50x0.4MPa

1個

3,122( 3,434円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
・エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
・JIS B 7505-1規格品です。
【材質】
・ブルドン管:黄銅
・株:黄銅

(i)ご注意

  • ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形圧力計(D形・Φ50)の型番S-130-R-0.4MPAのページです。
型番S-130-R-0.4MPAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形圧力計(D形・Φ50)

小形圧力計(D形・Φ50)

    汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし埋込形(DT型)・前縁埋込形(FDT型)

    汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし埋込形(DT型)・前縁埋込形(FDT型)

      一般圧力計

      一般圧力計

        微圧計(75Φ) GL19

        微圧計(75Φ) GL19

          一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型) 連成計

          一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型) 連成計

            一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型)

            一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型)

              普通形圧力計(D枠埋込型・φ75)

              普通形圧力計(D枠埋込型・φ75)

                普通形圧力計(D枠埋込型・φ60)

                普通形圧力計(D枠埋込型・φ60)

                  一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU・FDT型)

                  一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU・FDT型)

                    一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU型) 連成計

                    一般埋込形圧力計前フランジ形(FDU・FDVU型) 連成計

                      微圧計(64Φ) GL17

                      微圧計(64Φ) GL17

                        IPT一般連成計 耐振形 埋込形(D)

                        IPT一般連成計 耐振形 埋込形(D)

                          IPT一般圧力計SUS製 蒸気用 埋込形(D, FD)

                          IPT一般圧力計SUS製 蒸気用 埋込形(D, FD)

                            メーカー 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 長野計器 右下精器製造 右下精器製造 長野計器 長野計器 右下精器製造 右下精器製造 長野計器 第一計器 第一計器
                            通常価格 2,199円 2,428円 6,260円 16,059円 4,000円 2,640円 6,175円 5,981円 5,300円 7,350円 14,942円 6,949円 10,200円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   2日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   4日目  
                            質量(g) 110 - - - - - - - - - - - -
                            大きさ(mm) 50 - - - - - - - - - - - -

                            小形圧力計(D形・Φ50)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-130-R-0.25MPA
                            S-130-R-0.6MPA
                            S-130-R-1MPA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力レンジ
                            (MPa)
                            最小目盛
                            (MPa)
                            トラスココード JANコード 材質1 材質2 呼称

                            3,122円

                            ( 3,434円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0~0.250.01838-35904548339180278ブルドン管:黄銅株:黄銅DT*R1/4x50x0.25MPa

                            2,432円

                            ( 2,675円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~0.60.02838-35924548339180308ブルドン管:黄銅株:黄銅DT*R1/4x50x0.6MPa

                            2,199円

                            ( 2,419円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0~1.00.05838-35934548339180315ブルドン管:黄銅株:黄銅DT*R1/4x50x1MPa

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました