(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M-100
プロパンバーナー接手 ガスバーナー トーチ

プロパンバーナー接手 M-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,000円
税込単価
7,700円

【仕様】・火口NO.1とNO.3Bが取り付けられます。・材質:スチール

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • SakaeFuji製品専用
  • 国外PL保険には対応しておりません。
  • SakaeFuji製品専用 国外PL保険には対応しておりません。

Loading...

M-100 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-100

4956805005534
816-2430
115.000
94

1個

7,000( 7,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・火口NO.1とNO.3Bが取り付けられます。
・材質:スチール

(i)ご注意

  • SakaeFuji製品専用
  • 国外PL保険には対応しておりません。
  • SakaeFuji製品専用 国外PL保険には対応しておりません。

カタログ

 

Loading...

M-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロパンバーナー接手の型番M-100のページです。
型番M-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロパンバーナー接手

プロパンバーナー接手

    TRUSCO プロパンバーナー用ホース 10M バルブ付

    TRUSCO プロパンバーナー用ホース 10M バルブ付

      プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

      プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

        プロパンバーナー用接手

        プロパンバーナー用接手

          プロパンバーナー プロパンバーナー用接手

          プロパンバーナー プロパンバーナー用接手

            プロパンバーナー交換用ホース交換用ホース

            プロパンバーナー交換用ホース交換用ホース

              メーカー サカエ富士 トラスコ中山 新富士バーナー 新富士バーナー トラスコ中山 サカエ富士
              通常価格 7,000円 24,700円 11,865円 4,500円 4,579円 20,642円
              通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
              商品タイプ プロパンバーナー - プロパンバーナー プロパンバーナー プロパンバーナー プロパンバーナー
              材質1 スチール - - - - 合成ゴム、化学繊維

              プロパンバーナー接手のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              LS-800
              M-300
              S-130
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm)

              8,200円

              ( 9,020円 )
              1個 あり

              1日目

              4956805005657816-2428540.000763

              7,500円

              ( 8,250円 )
              1個 あり

              1日目

              4956805005541816-2432180.000254

              7,700円

              ( 8,470円 )
              1個 あり

              1日目

              4956805005527816-244882.000119

              ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました