(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリー電源式 水中ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S12D-80
バッテリー電源式 水中ポンプ スイチュウポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,863円 32,527円
税込単価
40,549円 35,780円

【特長】・軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 質量(g):
    3800.0
  • 材質1:
    ケーシング:合成樹脂、羽根車:合成樹脂、主軸:SUS420J2
  • 口径(mm):
    25

型番

S12D-80 解除

Loading...

商品情報を表示

S12D-80 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
JANコード
電源(V)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S12D-80

最大90
最高4
850-8527
4975567170571
DC12
9

1個

36,863円

32,527

( 35,780円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用しています
・ノンクロッグ形羽根車により「詰まり」が少ない構造です
・自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています
・キャプタイヤケープルに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能
・水中ポンプのル心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群
・汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
【用途】
・船舶用
・農業用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バッテリー電源式 水中ポンプの型番S12D-80のページです。
型番S12D-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッテリー電源式 水中ポンプ

バッテリー電源式 水中ポンプ

    汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz 着脱装置なし

    汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz 着脱装置なし

      汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

      汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

        水中スラリーポンプ (非自動)

        水中スラリーポンプ (非自動)

          大型工事用水中ポンプ (非自動)

          大型工事用水中ポンプ (非自動)

            汚水用 大型水中ポンプ

            汚水用 大型水中ポンプ

              防食形ステンレス水中ポンプ (SUS316)(非自動)

              防食形ステンレス水中ポンプ (SUS316)(非自動)

                汚物用水中ポンプ (非自動)  50Hz

                汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz

                  汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz

                  汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz

                    寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

                    寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

                      低水位排水用水中ハイスピンポンプ

                      低水位排水用水中ハイスピンポンプ

                        底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 60HZ

                        底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 60HZ

                          小型汚水用水中ポンプ

                          小型汚水用水中ポンプ

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 桜川ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所
                            通常価格 36,863円 140,005円 140,005円 62,925円 213,025円 333,446円 744,276円 114,313円 114,313円 68,844円 59,189円 59,449円 23,916円
                            通常出荷日 2日目~   11日目   6日目~   4日目~   5日目~   5日目   11日目   5日目~   11日目   1日目~   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 電動式 - - - - - - - - - - 電動式 電動式
                            質量(g) 3800.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ケーシング:合成樹脂、羽根車:合成樹脂、主軸:SUS420J2 - - - - - ケーシング:SCS14●羽根車:SCS14●主軸:SUS316 - - - - - ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS420J2
                            口径(mm) 25 - - - - - - - - 50 - - 32

                            バッテリー電源式 水中ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S24D-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            トラスココード JANコード 電源(V) 電流(A)

                            37,828円

                            ( 41,611円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            最大105最高6850-85284975567170649DC246.5

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました