(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートクレーブ用滅菌カード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS-121-20
オートクレーブ用滅菌カード【250~500個入り】 オンドケイ シツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,503円
税込単価
6,053円

【特長】・処理条件に到達しているかどうかが簡単に判断できます。・処理条件に到達...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度管理用示温材
  • 変色条件温度-時間:
    121℃-20分
  • 材質1:
    フィルム
  • 材質2:
    示温顔料
  • 材質3:
  • 材質4:
    粘着剤

(i)ご注意

  • 暗所冷所で保管してください。
  • 暗所冷所で保管してください。

型番

SS-121-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

SS-121-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-121-20

4560126090027
136-6784
110
17
200

1パック

500個入り

5,503( 6,053円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・処理条件に到達しているかどうかが簡単に判断できます。
・処理条件に到達すると「処理済」の文字が黒褐色に浮かび上がります。
・被殺菌物の間に挟みこんでご使用いただきます。
【用途】
・熱処理工程の確認。
【材質】
・フィルム
・示温顔料
・紙
・粘着剤

(i)ご注意

  • 暗所冷所で保管してください。
  • 暗所冷所で保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートクレーブ用滅菌カードの型番SS-121-20のページです。
型番SS-121-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートクレーブ用滅菌カード

オートクレーブ用滅菌カード

    サニタリーサーモ用センサ TSP-250 スープ・飲料水用

    サニタリーサーモ用センサ TSP-250 スープ・飲料水用

      真空用サーモラベル

      真空用サーモラベル

        "サーモラベル(R)スーパーミニ3R3点表示"(不可逆性)

        "サーモラベル(R)スーパーミニ3R3点表示"(不可逆性)

          サーモラベルスーパーミニ 3Rシリーズ

          サーモラベルスーパーミニ 3Rシリーズ

            150x85mm 温度・湿度計

            150x85mm 温度・湿度計

              サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)

              サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)

                サーモプルーフ Gシリーズ

                サーモプルーフ Gシリーズ

                  “真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)

                  “真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)

                    サーモラベル 5Sシリーズ

                    サーモラベル 5Sシリーズ

                      サニタリーサーモ用センサ TSP-285 揚げ物用

                      サニタリーサーモ用センサ TSP-285 揚げ物用

                        メーカー 日油技研工業 三商 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 エスコ 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 三商
                        通常価格 4,481円 11,000円 5,300円 2,600円 2,340円 5,300円 4,912円 7,700円 4,737円 5,000円 12,000円
                        通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   2日目~   1日目   1日目~   2日目  
                        商品タイプ 温度管理用示温材 - 温度管理用示温材 - 温度管理用示温材 温湿度計 - 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 -
                        変色条件温度-時間 121℃-20分 - - - - - - - - - -
                        材質1 フィルム - - - - - ポリエステルフィルム - ポリイミドフィルム - -
                        材質2 示温顔料 - - - - - 示温エレメント - 示温エレメント - -
                        材質3 - - - - - 粘着剤 - 粘着剤 - -

                        オートクレーブ用滅菌カードのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        S-121-20
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g)

                        4,481円

                        ( 4,929円 )

                        250個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        4560126090010136-678515020150

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました