(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,754円
税込単価
1,929円

【特長】・曇り止めレンズです。・レンズ交換可能です。【用途】・粉じん発生現場・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4984013972386
  • トラスココード:
    812-1911
  • 質量(g):
    64.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:軟質ビニール

型番

S-111PET・AF 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-111PET・AF

5個

1,754( 1,929円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇り止めレンズです。
・レンズ交換可能です。
【用途】
・粉じん発生現場
・薬品、溶剤の取扱い
・粉体取扱い

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリアの型番S-111PET・AFのページです。
型番S-111PET・AFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリア

山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリア

    ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

    ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

      保護メガネ ゴーグル型

      保護メガネ ゴーグル型

        高性能くもり止めゴーグル

        高性能くもり止めゴーグル

          無気孔ゴーグル MG-216

          無気孔ゴーグル MG-216

            ゴグル型保護めがね 標準タイプ

            ゴグル型保護めがね 標準タイプ

              ゴーグル型保護めがね YG-5080M

              ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                保護ゴーグル YG-5080

                保護ゴーグル YG-5080

                  TRUSCO オートクレーブ滅菌対応ゴーグル

                  TRUSCO オートクレーブ滅菌対応ゴーグル

                    メーカー 山本光学 アズワン ナカニシ アズワン ミドリ安全 山本光学 ケニス アズワン トラスコ中山
                    通常価格 1,754円 1,021円 4,180円 2,280円 1,046円 623円 1,293円 1,159円 4,671円
                    通常出荷日 7日目   8日目~   5日目   1日目   5日目   4日目   11日目   1日目   1日目~  
                    形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - - -
                    用途 防塵 - 防塵 - 防塵 防塵 - - -
                    曇り止め - - -
                    UVカット - - - -
                    耐静電性 - - - -

                    山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリアのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました