(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチサインバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチサインバー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
64,706円 ~ 74,422円
税込価格
71,177円 ~ 81,864円

【特長】・小型高精度サインバーです。・焼入仕様です。【用途】・測定に。【材質】...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質:
  • 商品タイプ:
    アクセサリ
  • 材質詳細:
    SK3

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4560119672421
732-3085
350

1個

64,706( 71,177円 )

4日目

4560119672438
732-3077
1200

1個

74,422( 81,864円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型高精度サインバーです。
・焼入仕様です。
【用途】
・測定に。
【材質】
・SK3

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチサインバー

マルチサインバー

    トラスコ中山 センターゲージ 焼き入れ

    トラスコ中山 センターゲージ 焼き入れ

      サインバー

      サインバー

        サインバー NH101・NH102・NH103

        サインバー NH101・NH102・NH103

          アングルゲージ(角度計)

          アングルゲージ(角度計)

            トラスコ中山 センターゲージ

            トラスコ中山 センターゲージ

              アングルゲージ

              アングルゲージ

                センターゲージ 角度 55°・60°

                センターゲージ 角度 55°・60°

                  Vプーリ溝測定ゲージ

                  Vプーリ溝測定ゲージ

                    ベベル角度測定ゲージ9枚組(30°~50°) 2.5°毎

                    ベベル角度測定ゲージ9枚組(30°~50°) 2.5°毎

                      アングルゲージ AG-22

                      アングルゲージ AG-22

                        風向調整キットエアーウイング マルチ

                        風向調整キットエアーウイング マルチ

                          コロカット1・2 f1 オフセットが小さい突切り加工用強化シャンクバイ R/LF123

                          コロカット1・2 f1 オフセットが小さい突切り加工用強化シャンクバイ R/LF123

                            メーカー フジツール トラスコ中山 理研計測器 大菱計器製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 フジツール 新潟精機(SK) フジツール シンワ測定 新潟精機(SK) ダイアン・サービス サンドビック
                            通常価格 64,706円 9,999円 54,690円 81,364円 11,834円 1,960円 14,143円 2,200円 12,836円 18,937円 9,819円 4,862円 21,600円
                            通常出荷日 4日目   1日目   7日目~   5日目~   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            校正証明書 - - - - - - - - - -
                            単品・セット区分 単品 - 単品 単品 - - - - - - - - -
                            材質 - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ アクセサリ - アクセサリ アクセサリ - - - - - - - - -
                            材質詳細 SK3 - - - - - - - - - - - -

                            マルチサインバーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            治具の作成
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/19
                            治具の作成に使用しました。期待以上に正確です。でも高すぎる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました