(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦つり専用クランプ S型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-1
縦つり専用クランプ S型 ツリクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,867円
税込単価
77,954円

【特長】・ロック装置のレバーにロープをつけることにより遠隔操作によるロックの解...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

S-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-1

1
851-6201
7000.0

1個

70,867( 77,954円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック装置のレバーにロープをつけることにより遠隔操作によるロックの解除、取り外し作業が可能です。
【用途】
・鋼板・形鋼などの縦つりに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

縦つり専用クランプ S型の型番S-1のページです。
型番S-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦つり専用クランプ S型

縦つり専用クランプ S型

    横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

    横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

      縦つり用クランプ SL型

      縦つり用クランプ SL型

        横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

        横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

          縦つり用クランプ RS型

          縦つり用クランプ RS型

            縦つり用無傷クランプ NNE2型

            縦つり用無傷クランプ NNE2型

              電動旋回ポスト型ジブクレーン

              電動旋回ポスト型ジブクレーン

                縦つり用無傷クランプ NE型

                縦つり用無傷クランプ NE型

                  横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

                  横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

                    クランプ

                    クランプ

                      縦つり専用クランプ TL型

                      縦つり専用クランプ TL型

                        メーカー 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 象印 イーグル・クランプ イーグル・クランプ 象印 日本クランプ
                        通常価格 70,867円 90,868円 64,413円 73,511円 111,333円 96,072円 63,882円 124,289円 50,575円 57,791円 58,666円
                        通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   5日目   1日目   4日目   5日目  

                        縦つり専用クランプ S型のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        S-10
                        S-2
                        S-6
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        基本使用荷重
                        (t)
                        トラスココード 質量(g)

                        343,274円

                        ( 377,601円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        10851-620245000.0

                        94,864円

                        ( 104,350円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        2851-620311000.0

                        227,600円

                        ( 250,360円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        1851-620427500.0

                        吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました