(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

飼葉おけ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

飼葉おけ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,078円
税込価格
13,286円

【特長】・より優れた剛性・耐衝撃性を持つ発泡三重層構造です。【用途】・牛や馬な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品寸法は±1.5%の公差があります。
  • 製品寸法は±1.5%の公差があります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
255
ブラウン
808-1299
4538940000737

1個

12,078( 13,286円 )

8日目

330
ブラウン
808-1300
-

1個

12,078( 13,286円 )

8日目

315
ブラウン
808-1301
4538940000744

1個

12,078( 13,286円 )

8日目

345
グリーン
808-1302
4538940000720

1個

12,078( 13,286円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・より優れた剛性・耐衝撃性を持つ発泡三重層構造です。
【用途】
・牛や馬など与える餌用
・製品の小分け用

(i)ご注意

  • 製品寸法は±1.5%の公差があります。
  • 製品寸法は±1.5%の公差があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

飼葉おけ

飼葉おけ

    ML容器

    ML容器

      タライ

      タライ

        漬物タル20K平

        漬物タル20K平

          アシスト洗桶 ブルー

          アシスト洗桶 ブルー

            T型丸型容器/大型道具箱

            T型丸型容器/大型道具箱

              丸型容器 ポリエチレン製 TL-300

              丸型容器 ポリエチレン製 TL-300

                ポリタライ 容量(L) 11~39

                ポリタライ 容量(L) 11~39

                  メーカー スイコー スイコー リス 三甲 新輝合成 ダイライト ダイライト 積水テクノ成型
                  通常価格 12,078円 9,625円 1,539円 1,993円 790円 28,532円 24,931円 1,686円
                  通常出荷日 8日目   4日目   1日目~   8日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~  
                  材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
                  容量(l) 65 - - 217 - - 300 -
                  質量(g) 4500.0 - - - - - - -

                  角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました