(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S08X-STLPL08-10A
内径加工用ホルダ ホルダー

内径加工用ホルダ S08X-STLPL08-10A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,213円
税込単価
14,534円

【特長】・スクリュークランプ方式のカッター、刃先交換式エンドミル内径加工用ホル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

S08X-STLPL08-10A 解除

Loading...

S08X-STLPL08-10A の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

S08X-STLPR08-10A【特長】
・S-STLP-A型
【用途】
・ボーリングバー
・内径・奥端面加工用
【商品仕様】
・適合チップ:TP○○0802
・スクリュークランプ方式
・最大突出し量L/D=4
・JANコード:4960664691593
・トラスココード:805-0432
・質量:46g
S12M-STLPR09-16A【特長】
・S-STLP-A型
【用途】
・ボーリングバー
・内径・奥端面加工用
【商品仕様】
・適合チップ:TP○○0902
・スクリュークランプ方式
・最大突出し量L/D=4
・JANコード:4960664691616
・トラスココード:805-0434
・質量:130.3g
S08X-STLPL08-10A【特長】
・S-STLP-A型
【用途】
・ボーリングバー
・内径・奥端面加工用
【商品仕様】
・適合チップ:TP○○0802
・スクリュークランプ方式
・最大突出し量L/D=4
・JANコード:4960664691609
・トラスココード:805-0431
・質量:46g
S12M-STLPL09-16A【特長】
・S-STLP-A型
【用途】
・ボーリングバー
・内径・奥端面加工用
【商品仕様】
・適合チップ:TP○○0902
・スクリュークランプ方式
・最大突出し量L/D=4
・JANコード:4960664691623
・トラスココード:805-0433
・質量:130.1g

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S08X-STLPL08-10A

08
10
8
120
7
7
TPGT0802、TPGH0802、TPET0802、TPEH0802、TPGB0802、TPMH0802

1個

13,213( 14,534円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリュークランプ方式のカッター、刃先交換式エンドミル内径加工用ホルダです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

S08X-STLPL08-10Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径加工用ホルダの型番S08X-STLPL08-10Aのページです。
型番S08X-STLPL08-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径加工用ホルダ

内径加工用ホルダ

    ダイナミックバー A-STLP-AE型(内径・奥端面加工)

    ダイナミックバー A-STLP-AE型(内径・奥端面加工)

      コロカットQDストッパー

      コロカットQDストッパー

        ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) コレットチャックホルダ

        ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) コレットチャックホルダ

          メーカー 京セラ 京セラ サンドビック タンガロイ
          通常価格 12,206円 18,048円 14,117円 39,420円
          通常出荷日 4日目   4日目   9日目   1日目  
          加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 - -
          適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) - -
          適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) - -
          切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - -
          クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) - -

          内径加工用ホルダのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          S08X-STLPR08-10A
          S12M-STLPR09-16A
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
          (mm)
          シャンク径
          (mm)
          全長
          (mm)
          シャンク高さ
          (mm)
          シャンク幅
          (mm)
          適合チップ

          13,213円

          ( 14,534円 )
          1個 -

          4日目

          0810812077TPGT0802、TPGH0802、TPET0802、TPEH0802、TPGB0802、TPMH0802

          12,206円

          ( 13,427円 )
          1個 -

          4日目

          0916121501111TPGT0902、TPGH0902、TPGB0902、TPMT0902、TPMH0902、TPMX0902、TPEH0902

          内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました