(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-024
ステン焼け一発 ステンヤケイッパツ

ステン焼け一発 S-024

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,150円
税込単価
2,365円

【特長】・ステンレスの溶接焼けを除去します。・毒劇物には該当しないので、安全で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    焼け取り剤
  • 材質:
    酸化膜溶解剤・研磨剤
  • 色:
    白色

Loading...

S-024 の仕様・寸法情報

型番
容量(g)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-024

280
4989933901874
136-0102
310.000

2個

2,150( 2,365円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスの溶接焼けを除去します。
・毒劇物には該当しないので、安全です。
・ペースト状なので、垂れにくく作業が容易です。
【用途】
・ステンレスの溶接焼けの除去に。
【材質】
・酸化膜溶解剤・研磨剤

商品情報

Loading...

S-024で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステン焼け一発の型番S-024のページです。
型番S-024に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン焼け一発

ステン焼け一発

    液体サビ落とし

    液体サビ落とし

      ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ

      ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ

        タフクリンガム

        タフクリンガム

          日本マルセル ウォールガード#2000

          日本マルセル ウォールガード#2000

            コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

            コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

              鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

              鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

                150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)

                150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)

                  マジックリン

                  マジックリン

                    金属みがき ピカピカン

                    金属みがき ピカピカン

                      アルボース バスクリーナー 18KG

                      アルボース バスクリーナー 18KG

                        パイプマン

                        パイプマン

                          300g 酸素系漂白剤

                          300g 酸素系漂白剤

                            メーカー 鈴木油脂工業 鈴木油脂工業 ユシロ化学 ワイエステック 日本マルセル アサヒペン ディバーシー エスコ アズワン アサヒペン アルボース LION エスコ
                            通常価格 2,150円 4,321円 2,256円 643円 10,855円 1,319円 15,375円 580円 360円 525円 5,850円 745円 845円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目   3日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 焼け取り剤 - - - - - - - - - - - -
                            材質 酸化膜溶解剤・研磨剤 - - - - - - - - - - - -
                            白色 - - - - - - - - - - - -

                            ステン焼け一発のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量(g) JANコード トラスココード 質量(g)

                            9,269円

                            ( 10,196円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            15004989933901881136-01431660.000

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました