(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体サビ落とし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-012
液体サビ落とし エキタイサビオトシ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,321円
税込単価
4,753円

【特長】・浸漬タイプのサビ取り剤です。・サビの程度により浸漬時間と希釈濃度を調...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 材質1:
    主成分:リン酸、非イオン系界面活性剤
  • 色:
    無色

(i)ご注意

  • 酸性の液ですので、酸に弱い物には使用しないでください。
  • 除錆後はしっかりと水洗いをし、防錆処理を行ってください。
  • 使用前に目立たない部分で試し、変色などの異常がないか確認してから使用してください。

Loading...

商品情報を表示

S-012 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
容量
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-012

136-0167
4L
4880.0

1個

4,321( 4,753円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸漬タイプのサビ取り剤です。
・サビの程度により浸漬時間と希釈濃度を調整し使用しますので、軽いサビからガンコなサビまで幅広く対応できます。
【用途】
・金属に付着したサビの除去に。
【材質】
・主成分:リン酸、非イオン系界面活性剤

(i)ご注意

  • 酸性の液ですので、酸に弱い物には使用しないでください。
  • 除錆後はしっかりと水洗いをし、防錆処理を行ってください。
  • 使用前に目立たない部分で試し、変色などの異常がないか確認してから使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

液体サビ落としの型番S-012のページです。
型番S-012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体サビ落とし

液体サビ落とし

    ピカール グラスター

    ピカール グラスター

      コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

      コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

        ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

        ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

          日本マルセル ウォールガード#2000

          日本マルセル ウォールガード#2000

            落書き落とし剤 消すぞーくん

            落書き落とし剤 消すぞーくん

              カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα

              カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα

                ステン焼け一発

                ステン焼け一発

                  藻の発生防止剤 MRA-5

                  藻の発生防止剤 MRA-5

                    日本マルセル ウォールガード#5000

                    日本マルセル ウォールガード#5000

                      20Lコンクリート洗浄剤

                      20Lコンクリート洗浄剤

                        試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)

                        試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)

                          ガラス洗浄剤 ガラスクリーナー

                          ガラス洗浄剤 ガラスクリーナー

                            メーカー 鈴木油脂工業 日本磨料工業 アサヒペン サラヤ 日本マルセル シントーファミリー ユシロ化学 鈴木油脂工業 ミラコン 日本マルセル エスコ ケニス ニイタカ
                            通常価格 4,321円 2,558円 1,319円 560円 10,855円 1,922円 1,653円 2,150円 997円 14,925円 36,300円 2,037円 1,733円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目~   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            種類 液体 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:リン酸、非イオン系界面活性剤 - - - - - - - - - - - -
                            無色 - - - - - - - - - - - -

                            液体サビ落としのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            工具部品の錆び落としと防錆
                            評価 3.0満足度:3.02018/02/20
                            色々使用してきた中ではかなり優秀な方です。(始めに必ず脱脂をしてください)かなり深いものは取れずに黒錆化します。中程度までの物は濃度と時間により大体取れます。一番いいのは、黒錆化しますので他の錆び取り剤のように錆は落ちても、錆び取り剤を水洗いしているうちにまた赤くなるという事がありません。しかも、価格も安めで量もあるので、コストパフォーマンスもそこそこです。中程度までの錆びにならおすすめです。完全に取りたければ塩酸などで酸洗いするしかありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-013
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 容量 質量

                            15,557円

                            ( 17,113円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            136-017220L23500.0

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました