(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標識ロープドラム巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RY-2
標識ロープドラム巻 ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65円
税込単価
72円

【特長】・立入禁止箇所の表示や区画整理などで目立つトラ模様です【用途】・立入禁...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

商品情報を表示

RY-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
種類
材質
線径×長さ(mm×m)
包装形態
JANコード
トラスココード
線径(mm)
長さ(m)
材質1
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RY-2

標識ロープ
3つ打
ポリエチレン(PE)
12×1
ドラム巻
4903599033403
113-7045
-
-
-
4850

1個

65( 72円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立入禁止箇所の表示や区画整理などで目立つトラ模様です
【用途】
・立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画などに
【材質】
・ポリエチレン

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標識ロープドラム巻の型番RY-2のページです。
型番RY-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標識ロープドラム巻

標識ロープドラム巻

    軽量標識ロープ

    軽量標識ロープ

      ユタカメイク ロープ 軽量標識ロープ巻物 #12×100m

      ユタカメイク ロープ 軽量標識ロープ巻物 #12×100m

        標識ロープ

        標識ロープ

          標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒

          標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒

            トラロープ 3つ打タイプ

            トラロープ 3つ打タイプ

              反射標識ロープ(3つ打タイプ)

              反射標識ロープ(3つ打タイプ)

                標識ロープ 3つ打タイプ 白/緑

                標識ロープ 3つ打タイプ 白/緑

                  軽量標準トラロープ

                  軽量標準トラロープ

                    バリアリール反射ロープ(ロープタイプ)

                    バリアリール反射ロープ(ロープタイプ)

                      蓄光ロープTR

                      蓄光ロープTR

                        パイレン カラーロープ 金剛打

                        パイレン カラーロープ 金剛打

                          ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

                          ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 アズワン 中発販売 アックスブレーン ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 44円 506円 6,109円 327円 460円 420円 33,997円 629円 440円 37,754円 2,118円 1,082円 2,077円
                            通常出荷日 4日目~   5日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~  

                            標識ロープドラム巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO9-100
                            RY-1
                            RY-10
                            YB-16
                            YB9-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 種類 材質 線径×長さ
                            (mm×m)
                            包装形態 JANコード トラスココード 線径(mm) 長さ(m) 材質1 質量(g)

                            2,480円

                            ( 2,728円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            標識ロープ3つ打ポリエチレン(PE)7.5×100バンド掛巻4903599222166113-7036---2400

                            46円

                            ( 51円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            標識ロープ3つ打ポリエチレン(PE)9×1ドラム巻4903599033397113-7048---5050

                            44円

                            ( 48円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            標識ロープ3つ打ポリエチレン(PE)6×1ドラム巻4903599033410113-5487---3340

                            197円

                            ( 217円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            標識ロープ3つ打ポリエチレン(PE)16×1ドラム巻4903599052275113-7071---13350.0

                            7,923円

                            ( 8,715円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            標識ロープ3つ打ポリエチレン(PE)9×200コイル巻4903599053210113-7072---5600.0

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました