(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 替こて先7D型RX-852AS用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 替こて先7D型RX-852AS用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,099円
税込単価
3,409円

【商品仕様】・こて先幅(mm):7・RX-852/822AS用こて部・JANコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RX-80HRTシリーズのコテ先を使用したときは、72Wのパワーです。

型番

RX-85HRT-7D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-85HRT-7D

1個

3,099( 3,409円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・こて先幅(mm):7
・RX-852/822AS用こて部
・JANコード:4975205564090
・トラスココード:849-7029
・質量:18g

(i)ご注意

  • RX-80HRTシリーズのコテ先を使用したときは、72Wのパワーです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グット 替こて先7D型RX-852AS用の型番RX-85HRT-7Dのページです。
型番RX-85HRT-7Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替こて先7D型RX-852AS用

グット 替こて先7D型RX-852AS用

    グット 替こて先3D型RX-852AS用

    グット 替こて先3D型RX-852AS用

      グット 替こて先2BC型RX-852AS用

      グット 替こて先2BC型RX-852AS用

        グット 替こて先 1C型 RX-802/822/852AS用

        グット 替こて先 1C型 RX-802/822/852AS用

          グット 替こて先3BC型RX-852AS用

          グット 替こて先3BC型RX-852AS用

            グット 替こて先5BC型RX-852AS用

            グット 替こて先5BC型RX-852AS用

              グット 替こて先3C型TQ-77/95用

              グット 替こて先3C型TQ-77/95用

                グット 替こて先4C型PX6・7/RX7/CXR用

                グット 替こて先4C型PX6・7/RX7/CXR用

                  グット 替こて先2C型全周PX6・7/RX7/CXR用

                  グット 替こて先2C型全周PX6・7/RX7/CXR用

                    グット 替こて先 3C型 RX-802/822/852AS用

                    グット 替こて先 3C型 RX-802/822/852AS用

                      グット 替こて先2B型RX802/852AS用

                      グット 替こて先2B型RX802/852AS用

                        グット 替こて先6K型RX-852AS用

                        グット 替こて先6K型RX-852AS用

                          グット 替こて先 1BC型 RX-802/822/852AS用

                          グット 替こて先 1BC型 RX-802/822/852AS用

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 3,099円 3,400円 3,099円 1,600円 3,400円 3,400円 731円 731円 710円 1,600円 1,600円 3,800円 1,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            こて先形状 D型 D型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 B型 K型 BC/C型
                            シリーズ名 RX-80HRT RX-80HRT RX-80HRT RX-80HRT RX-80HRT RX-80HRT TQ-77RT PX-60RT PX-60RT RX-80HRT RX-80HRT RX-80HRT RX-80HRT
                            適応こて RX-85GAS、RX-85GAS RX-85GAS、RX-85GAS RX-85GAS、RX-85GAS RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-85GAS、RX-85GAS RX-85GAS、RX-85GAS TQ-77、TQ-95 - - RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-85GAS、RX-85GAS RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS
                            対応製品 RX-822AS、RX-852AS RX-822AS、RX-852AS RX-822AS、RX-852AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS RX-822AS、RX-852AS - RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS
                            適応出力(W) 150 150 150 80 150 150 90 60 60 80 80 150 80

                            グット 替こて先7D型RX-852AS用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました