(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 替こて先 B型 RX-812AS/802AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 替こて先 B型 RX-812AS/802AS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,929円
税込単価
4,322円

【用途】・微細はんだ付けに最適なφ2.9の極細こて先。【商品仕様】・コテ先名称...

詳細情報を確認する

型番

RX-81HRT-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-81HRT-B

10

1個

3,929( 4,322円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・微細はんだ付けに最適なφ2.9の極細こて先。
【商品仕様】
・コテ先名称:R0.25
・コテ先径(mm):φ2.9
・適合コテ:RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS
・消費電力:36W
・JANコード:4975205570893
・トラスココード:818-3699
・質量:5g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グット 替こて先 B型 RX-812AS/802ASの型番RX-81HRT-Bのページです。
型番RX-81HRT-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替こて先 B型 RX-812AS/802AS

グット 替こて先 B型 RX-812AS/802AS

    グット 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS

    グット 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS

      グット 替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS

      グット 替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS

        グット 替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS

        グット 替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS

          メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
          通常価格 3,929円 4,125円 3,750円 4,125円
          通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          こて先形状 B型 B型 BC/C型 D型
          シリーズ名 RX-81HRT RX-81HRT RX-81HRT RX-81HRT
          適応こて RX-80GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-81GAS
          対応製品 RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS
          適応出力(W) 36 36 36 36

          グット 替こて先 B型 RX-812AS/802ASのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました