(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)

グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
31,699円
税込単価
34,869円

【特長】・微細はんだ付に最適なφ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    ステーション
  • ハイパワー/マイクロ:
    マイクロ
  • ヒータータイプ:
    ニクロムヒーター
  • 温度制御:
    あり
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ステーション消費電力(W):
    80
  • ヒータ消費電力(W):
    36
  • 設定温度範囲(℃):
    50~450
  • 温度誤差(℃):
    5
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • 静電対策(ESD):
  • ロック機能:
  • オートスリープ機能:
  • ステーションサイズ(mm):
    115×146×98
  • ステーション重量(kg):
    1.8
  • こて全長(mm):
    149
  • こて重量(g):
    25

(i)ご注意

  • コテ先は別売です。 RX-8DHRTシリーズのコテ先を使用した時は、72Wのパワーです。

型番

RX-812AS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-812AS

1個

31,699( 34,869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細はんだ付に最適なφ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。
・電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時)
・マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。
・スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。
・全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
【商品仕様】
・消費電力(W):40
・電源(V):AC100
・ヒーター容量(W):36
・制御温度(℃):50~450
・設定温度(℃):50~450
・付属コテ先:なし
・幅(mm):115
・奥行(mm):146
・高さ(mm):98
・コード長さ(m):1.2
・鉛フリーはんだ対応
・温度精度:設定温度±5℃(無負荷時)
・絶縁抵抗:100MΩ以上
・アース抵抗:2Ω以下
・リーク電圧:2mV未満
・コテ部コード長さ:1.2m
・JANコード:4975205031646
・トラスココード:818-3698
・質量:1.8kg
【セット内容/付属品】
・ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台

(i)ご注意

  • コテ先は別売です。 RX-8DHRTシリーズのコテ先を使用した時は、72Wのパワーです。

カタログ

 

Loading...

RX-812ASで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)の型番RX-812ASのページです。
型番RX-812ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)

グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)

    温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

    温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

      PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V

      PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V

        温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

        温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

          セラミックヒーター はんだこて FX600-02

          セラミックヒーター はんだこて FX600-02

            AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

            AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

              ソルダリングコントローラ

              ソルダリングコントローラ

                REDシリーズこて先 ヒーター 100V

                REDシリーズこて先 ヒーター 100V

                  コテライザー こて先ハンディプロ用

                  コテライザー こて先ハンディプロ用

                    ハンダごて ヒーター容量(W) 50・70 UNICON-107シリーズ

                    ハンダごて ヒーター容量(W) 50・70 UNICON-107シリーズ

                      はんだこて用コテ先

                      はんだこて用コテ先

                        温調はんだこて交換コテ先

                        温調はんだこて交換コテ先

                          メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) アズワン エスコ goot(太洋電機産業) 白光 コテライザー(宝商) アズワン goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                          通常価格 31,699円 5,236円 440円 710円 5,880円 6,490円 12,164円 354円 941円 64,715円 710円 731円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目~   19日目   1日目~   1日目~  
                          ステーション/直結 ステーション 直結 - - - 直結 - - - - - -
                          ハイパワー/マイクロ マイクロ - - - - - - - - - - -
                          ヒータータイプ ニクロムヒーター セラミックヒーター - - - セラミックヒーター - - - - - -
                          温度制御 あり あり - - - あり - - - - - -
                          電気式/ガス式 電気式 電気式 - - - 電気式 - - - - - -

                          グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          プリント基板の修理に
                          評価 5.0満足度:5.02022/02/02
                          コテ先が極細なのでICチップの剥離部分補修や取り付けで足ごとに修正できるので非常に使いやすい。
                          太いハンダを使わない作業ならこれ単体のほうが使いやすいかもしれない。
                          一気に温度も上がるしまさに最強の一台。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました