(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 替こて先 3K型 RX-802ASPH用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 替こて先 3K型 RX-802ASPH用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

【商品仕様】・こて先幅(mm):3・RX-802ASPH用替えこて先・JANコ...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    K型
  • 適応こて:
    RX-80GASPH
  • 対応製品:
    RX-802ASPH
  • 適応出力(W):
    80
  • こて先端幅(mm):
    3×1.2
  • こて先角度(°):
    45
  • こて先長さ(mm):
    10.5

型番

RX-80HRT-PH3K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-80HRT-PH3K

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・こて先幅(mm):3
・RX-802ASPH用替えこて先
・JANコード:4975205564328
・トラスココード:849-7016
・質量:8.3g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット 替こて先 3K型 RX-802ASPH用の型番RX-80HRT-PH3Kのページです。
型番RX-80HRT-PH3Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替こて先 3K型 RX-802ASPH用

グット 替こて先 3K型 RX-802ASPH用

    グット 替こて先 3BC型 RX-802ASPH用

    グット 替こて先 3BC型 RX-802ASPH用

      グット 替こて先 1BC型 RX-802ASPH用

      グット 替こて先 1BC型 RX-802ASPH用

        グット 替こて先 3K型 RX-802/822/852AS用

        グット 替こて先 3K型 RX-802/822/852AS用

          グット 替こて先4.5K型RX802/852AS用

          グット 替こて先4.5K型RX802/852AS用

            グット 替こて先 3BC型 RX-802/822/852AS用

            グット 替こて先 3BC型 RX-802/822/852AS用

              グット 替こて先5.5K型RX802/852AS用

              グット 替こて先5.5K型RX802/852AS用

                グット 替こて先 3C型 RX-802ASPH用

                グット 替こて先 3C型 RX-802ASPH用

                  グット 替こて先LB型先端曲RX802/852AS用

                  グット 替こて先LB型先端曲RX802/852AS用

                    グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                    グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                      グット 替こて先2B型RX802/852AS用

                      グット 替こて先2B型RX802/852AS用

                        グット 替こて先LB型RX802/852AS用

                        グット 替こて先LB型RX802/852AS用

                          グット 替こて先 1BC型 RX-802/822/852AS用

                          グット 替こて先 1BC型 RX-802/822/852AS用

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 2,900円 2,500円 2,500円 2,000円 2,900円 1,600円 1,852円 2,500円 1,800円 2,900円 1,600円 1,600円 1,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            こて先形状 K型 BC/C型 BC/C型 K型 K型 BC/C型 K型 BC/C型 J型 K型 B型 B型 BC/C型
                            適応こて RX-80GASPH RX-80GASPH RX-80GASPH RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GASPH RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GASPH RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GASPH RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS
                            対応製品 RX-802ASPH RX-802ASPH RX-802ASPH RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-802ASPH RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-802ASPH RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-802ASPH RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS
                            適応出力(W) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
                            こて先端幅(mm) 3×1.2 3 1 3×1.2 4.5×1.2 3 5.5×2.5 3 - 4.7×2 - - 1

                            グット 替こて先 3K型 RX-802ASPH用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました