(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付

通常単価(税別)
198,000円
税込単価
217,800円

【特長】・鉄ドラムとポリドラムが兼用できます。(形状によってはつかめない場合も...

詳細情報を確認する

型番

RX-4-TPC 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-4-TPC

1個

198,000( 217,800円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄ドラムとポリドラムが兼用できます。(形状によってはつかめない場合もありますので詳しくはお問い合わせ下さい。)
【商品仕様】
・油圧昇降式ドラム缶運搬車
・鉄ドラムとポリドラムがつかめるチャック付
・全長×全幅×高さ(mm):1065×845×1065
・耐荷重(kg):300
・質量:58kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付の型番RX-4-TPCのページです。
型番RX-4-TPCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付

タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付

    タイユー ロボターネクストRX-4ポリオープン用チャック付

    タイユー ロボターネクストRX-4ポリオープン用チャック付

      タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付

      タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付

        ロボッターネクスト (エコノミータイプ)

        ロボッターネクスト (エコノミータイプ)

          タイユー ロボターネクストRX-3チャック下げアタッチメント付

          タイユー ロボターネクストRX-3チャック下げアタッチメント付

            タイユー ロボターネクストRX-3鉄ポリ兼用チャック付

            タイユー ロボターネクストRX-3鉄ポリ兼用チャック付

              ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)

              ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)

                ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)

                ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)

                  ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)

                  ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)

                    ドラム缶運搬車ロボッターネクスト

                    ドラム缶運搬車ロボッターネクスト

                      ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)

                      ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)

                        ロール反転リフト 昇降・反転電動タイプ

                        ロール反転リフト 昇降・反転電動タイプ

                          タイユー カムオートW型2本

                          タイユー カムオートW型2本

                            メーカー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 京町産業車輌 大阪タイユー
                            通常価格 198,000円 198,000円 203,001円 178,000円 244,999円 240,000円 220,000円 250,000円 227,851円 182,187円 292,802円 1,415,199円 274,400円
                            通常出荷日 8日目   19日目   8日目   8日目   15日目   8日目   8日目   39日目   8日目   8日目   8日目   13日目   11日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - - - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - - 本体 オプション
                            トラスココード 135-9186 135-9180 135-9183 456-8451 135-9193 135-9209 456-8443 456-8460 135-9181 135-9199 135-9206 - 135-9192
                            質量(g) 58000.0 60000.0 61000.0 59000.0 71000.0 68000.0 69000.0 85000.0 108000.0 64000.0 83000.0 - 89000.0

                            タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました