(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイユー ロボターネクストRX-4ポリオープン用チャック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイユー ロボターネクストRX-4ポリオープン用チャック付

通常単価(税別)
198,000円
税込単価
217,800円

【特長】・ポリドラムのオープンドラムがつかめます。(形状によってはつかめない場...

詳細情報を確認する

型番

RX-4-POC 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-4-POC

1個

198,000( 217,800円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリドラムのオープンドラムがつかめます。(形状によってはつかめない場合もありますので詳しくはお問い合わせ下さい。)
【商品仕様】
・油圧昇降式ドラム缶運搬車
・ポリドラムのオープンドラムがつかめるチャック付
・全長×全幅×高さ(mm):1065×845×1065
・耐荷重(kg):300
・質量:60kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイユー ロボターネクストRX-4ポリオープン用チャック付の型番RX-4-POCのページです。
型番RX-4-POCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイユー ロボターネクストRX-4ポリオープン用チャック付

タイユー ロボターネクストRX-4ポリオープン用チャック付

    タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付

    タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付

      タイユー ロボターネクストRX-3鉄ポリ兼用チャック付

      タイユー ロボターネクストRX-3鉄ポリ兼用チャック付

        タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付

        タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付

          タイユー ロボターネクストRX-3チャック下げアタッチメント付

          タイユー ロボターネクストRX-3チャック下げアタッチメント付

            ロボッターライト

            ロボッターライト

              円形ドラム台車 オプション 受皿

              円形ドラム台車 オプション 受皿

                ドラム缶運搬車 DR-4C・DR-6M

                ドラム缶運搬車 DR-4C・DR-6M

                  ドラムスタンド

                  ドラムスタンド

                    軽便ドラムカー 手動油圧

                    軽便ドラムカー 手動油圧

                      軽便ドラムカー

                      軽便ドラムカー

                        ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

                        ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

                          廃液回収トレーワゴン

                          廃液回収トレーワゴン

                            メーカー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー サカエ サカエ 大阪タイユー 京町産業車輌 京町産業車輌 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 198,000円 198,000円 240,000円 203,001円 244,999円 167,458円 9,165円 56,209円 44,750円 87,000円 127,500円 27,199円 18,372円
                            通常出荷日 19日目   8日目   8日目   8日目   15日目   11日目   3日目   3日目   8日目   4日目~   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 運搬車
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 - 本体 - 本体 本体
                            トラスココード 135-9180 135-9186 135-9209 135-9183 135-9193 - - - - - - - -
                            質量(g) 60000.0 58000.0 68000.0 61000.0 71000.0 - - - - - - - -

                            タイユー ロボターネクストRX-4ポリオープン用チャック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました