(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OH 荷締機 RX-400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OH 荷締機 RX-400

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,018円
税込単価
6,620円

【特長】・ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。・いつまでも美しい焼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.4
  • トラスココード:
    808-0610
  • JANコード:
    4963360500749
  • 質量(g):
    2300.0
  • 材質1:
    鋼管ハンドル

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-400

1個

6,018( 6,620円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
・いつまでも美しい焼付塗装です。
【用途】
・小型軽量物用
【商品仕様】
・品番:ONR-4
・安全荷重(kg):400
・ワイヤーの長さ(mm):1.6
・OH 荷締機
・JANコード:4963360500749
・トラスココード:808-0610
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・鋼管ハンドルタイプ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OH 荷締機 RX-400の型番RX-400のページです。
型番RX-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OH 荷締機 RX-400

OH 荷締機 RX-400

    OH 荷締機 RX-800

    OH 荷締機 RX-800

      OH 荷締機 RX-600

      OH 荷締機 RX-600

        ワイヤ荷締機シメロンX

        ワイヤ荷締機シメロンX

          ワイヤー荷締機 WN-8

          ワイヤー荷締機 WN-8

            ワイヤー荷締機 WN-6

            ワイヤー荷締機 WN-6

              ワイヤー荷締機 WN-4

              ワイヤー荷締機 WN-4

                チェン荷締機

                チェン荷締機

                  パワーウィンチ

                  パワーウィンチ

                    チェーン荷締機 CN1

                    チェーン荷締機 CN1

                      GREATTOOL パワーウィンチ 1t用

                      GREATTOOL パワーウィンチ 1t用

                        コンドーパワーラッシング ベルト幅 38mm・50mm

                        コンドーパワーラッシング ベルト幅 38mm・50mm

                          ベルト荷締機(BLシリーズ)

                          ベルト荷締機(BLシリーズ)

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 SK-11 SK-11 SK-11 象印 ウィザ(旧:グレートツール) スリーエッチ ウィザ(旧:グレートツール) コンドーテック バイタル工業
                            通常価格 6,018円 8,152円 6,364円 6,879円 8,395円 7,125円 5,995円 13,262円 6,481円 17,724円 5,509円 5,824円 3,185円
                            通常出荷日 7日目   7日目   2日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   5日目   2日目   9日目   4日目  
                            商品タイプ 荷締機 荷締機 荷締機 - 荷締機 荷締機 荷締機 荷締機 その他 荷締機 その他 荷締機 ベルト荷締機用パーツ
                            最大使用荷重(t) 0.4 0.8 0.6 - 0.8 0.6 0.4 - - - 約1(1000Kg) - -
                            トラスココード 808-0610 808-0612 808-0611 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4963360500749 4963360500787 4963360500763 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2300.0 5700.0 2700.0 - - - - - - - - - -

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました