(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレモナ金剛打ロープボビン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クレモナ金剛打ロープボビン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,932円 ~ 3,672円
税込価格
2,125円 ~ 4,039円

【特長】・強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれに...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 包装形態:
    ボビン巻
  • ロープの打ち方:
    金剛打
  • 材質1:
    ビニロン

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
線径(mm)
長さ(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4903599033151
794-8263
3
50
310

4個

2,459( 2,705円 )

1日目

4903599033168
794-8271
4
30
350

4個

1,932( 2,125円 )

2日目

4903599033175
794-8280
5
30
410.0

4個

2,490( 2,739円 )

1日目

4903599033182
794-8298
6
30
640.0

4個

3,672( 4,039円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
【用途】
・各種結束、テント・タープ用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレモナ金剛打ロープボビン

クレモナ金剛打ロープボビン

    ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

    ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

      綿金剛打ロープ ボビン巻

      綿金剛打ロープ ボビン巻

        綿ロープ万能パック

        綿ロープ万能パック

          万能ロープ

          万能ロープ

            ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

            ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

              ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m レッド

              ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m レッド

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m イエロー

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m イエロー

                  ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 9φ×1m

                  ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 9φ×1m

                    ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

                    ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

                      ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 9mm×1m

                      ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 9mm×1m

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ブラック

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ブラック

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m イエロー

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m イエロー

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク たくみ ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 1,932円 104円 1,852円 2,083円 6,627円 57円 47円 48円 173円 164円 164円 55円 55円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            - - - - - - - - -
                            包装形態 ボビン巻 - ボビン巻 バンド掛け/シュリンクパック - - - - - - - - -
                            ロープの打ち方 金剛打 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ビニロン - - - - - - - - - - - -

                            クレモナ金剛打ロープボビンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました