(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スギコ ステンレスホッパー φ558x600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スギコ ステンレスホッパー φ558x600

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95,919円
税込単価
105,511円

【特長】・各種産業機械や食品用充填機に使用します。・本体はプレス一体加工品で軽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 容量(L):
    60~99
  • 材質:
    SUS304
  • 詳細容量(L):
    約98
  • JANコード:
    4580128946603
  • トラスココード:
    828-1333
  • 質量(g):
    7300.0

(i)ご注意

  • 重量物品の投入は行わないで下さい

型番

RWOS-58H 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RWOS-58H

1個

95,919( 105,511円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種産業機械や食品用充填機に使用します。
・本体はプレス一体加工品で軽くて丈夫です。
・規格品なので在庫もあり短納期に対応でき、価格も安くコストダウンに最適です。他にロングタイプもあります
・4 1/2Sヘルール付き
【用途】
・各種充填機の原料投入容器として使用出来ます
・全業種
【商品仕様】
・外径直径×高さ(mm):558×600
・容量約(リットル):約98L
・JANコード:4580128946603
・トラスココード:828-1333
・質量:7.3kg
【材質/仕上】
・SUS304

(i)ご注意

  • 重量物品の投入は行わないで下さい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スギコ ステンレスホッパー φ558x600の型番RWOS-58Hのページです。
型番RWOS-58Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スギコ ステンレスホッパー φ558x600

スギコ ステンレスホッパー φ558x600

    スギコ ステンレスホッパー φ786x730

    スギコ ステンレスホッパー φ786x730

      スギコ ステンレスホッパー φ558x455

      スギコ ステンレスホッパー φ558x455

        ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース付き)

        ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース付き)

          ステンレス密閉タンク(取手付き)

          ステンレス密閉タンク(取手付き)

            メーカー SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO アズワン
            通常価格 95,919円 274,215円 70,124円 15,207円 32,349円
            通常出荷日 4日目   9日目   9日目   7日目   1日目  
            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 バケツ -
            容量(L) 60~99 100~ 20~59 10.0~19.9 -
            材質 SUS304 SUS304 SUS304 その他 SUS304
            詳細容量(L) 約98 約210 約56 12 -
            JANコード 4580128946603 4580128946627 4580128946580 4580128945644 -

            スギコ ステンレスホッパー φ558x600のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました