(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスホッパー専用カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスホッパー専用カバー

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
5,368円 ~ 10,176円  特別価格 
税込価格
5,905円 ~ 11,194円  特別価格 

【特長】・ホッパー内部のホコリなど防止する専用カバーです【用途】・ホッパーのホ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質:
    SUS304
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ステンレスホッパー専用カバー

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
直径×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4580128946382
828-1327
1100
394×15

5個

6,491円

6,125

( 6,738円 )

7日目

4580128946412
828-1328
800
334×15

5個

5,368( 5,905円 )

7日目

4580128946467
828-1329
1100
398×15

5個

6,731円

6,353

( 6,988円 )

7日目

4580128946511
828-1330
1600
494×15

5個

8,573円

8,091

( 8,900円 )

7日目

4580128946573
828-1331
2000
564×15

5個

10,176円

9,070

( 9,977円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホッパー内部のホコリなど防止する専用カバーです
【用途】
・ホッパーのホコリの進入防止用カバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスホッパー専用カバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました