(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイドアップワゴン RWA-Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RWA-S4607
サイドアップワゴン RWA-Sシリーズ クリーンカンキョウヨウビヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,921円
税込単価
85,713円

【特長】・棚板フレームの立ち上がりにより積載物の落下を防ぎます・耐腐食性、耐薬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワゴン
  • 高さ(mm):
    960
  • キャスター径(mm):
    100
  • キャスター仕様:
    自在式(2個)、ストッパー付(2個)
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター:φ100 ゴム車輪 スチール金具 2個ストッパー付

型番

RWA-S4607 解除

Loading...

商品情報を表示

RWA-S4607 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RWA-S4607

760
460
556-6401
16000.0
16kg

1個

77,921( 85,713円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板フレームの立ち上がりにより積載物の落下を防ぎます
・耐腐食性、耐薬品性に優れていますのでクリーンな環境での使用に最適です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サイドアップワゴン RWA-Sシリーズの型番RWA-S4607のページです。
型番RWA-S4607に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイドアップワゴン RWA-Sシリーズ

サイドアップワゴン RWA-Sシリーズ

    D-1 ステンレス台車 キャニオン

    D-1 ステンレス台車 キャニオン

      メイドワゴン

      メイドワゴン

        メディカルワゴン

        メディカルワゴン

          ステンレスエレクターワーキングカート1型

          ステンレスエレクターワーキングカート1型

            メーカー キャニオン キャニオン キャニオン 大阪製罐 エレクター
            通常価格 77,921円 240,958円 92,317円 31,108円 110,721円
            通常出荷日 5日目~   6日目   5日目   14日目   4日目  
            商品タイプ ワゴン - ワゴン - ワゴン
            高さ(mm) 960 - - - -
            キャスター径(mm) 100 - Φ100 - -
            キャスター仕様 自在式(2個)、ストッパー付(2個) - 2個ストッパー付 - -
            棚板調整ピッチ(mm) 25 - - - -

            サイドアップワゴン RWA-Sシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            RWA-S4609
            RWA-S6107
            RWA-S6109
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            (mm)
            奥行
            (mm)
            トラスココード 質量(g) 質量

            84,700円

            ( 93,170円 )
            1個 -

            15日目

            910460556-641018000.018kg

            92,913円

            ( 102,204円 )
            1個 -

            6日目

            760610556-642819000.019kg

            102,595円

            ( 112,855円 )
            1個 あり

            7日目

            910610556-643621000.021kg

            クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました