(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
リングスター リムーバブルパーツケース
  • 数量スライド割引

リングスター リムーバブルパーツケース (レビュー)

通常価格(税別)
2,955円
税込価格
3,251円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ハンドルをスライドするだけで簡単ロック、ロック解除が可能。持ち運び時にはロックがかかる構造になっております。もしもの時の簡易ロック機能も備えております
・SPBOX(小)SPBOX(中)により自由なパーツケースに
・7mmピッチで微細な収納スペースを実現し、収納効率も大幅にアップします
・同製品にてがっちりスタッキングができ、車内での振動や揺れでも転倒しません
・ハンドル部分はABS樹脂を採用し、強度は抜群です
・仕切板とSPボックスを組み合わせて大容量収納できます
・開け方を選べる2WAYオープン方式です
【用途】
・細かい部品の収納

リングスター リムーバブルパーツケースのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品入れに
    評価 4.0満足度:4.02023/07/29
    作業用の部品入れに使用しています。
    頑丈で良く使うメーカーです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品整理
    評価 5.0満足度:5.02019/08/03
    小型の部品整理に利用しています。
    リングスターの製品は作りも良く、耐久性もあり、昔から愛用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングスター リムーバブルパーツケース

リングスター リムーバブルパーツケース

    ピンセットケース(蓋付き) PS-1・PS-2

    ピンセットケース(蓋付き) PS-1・PS-2

      パーツケース EF

      パーツケース EF

        ミスターパーツケース

        ミスターパーツケース

          フリーケース 可変仕切板×16

          フリーケース 可変仕切板×16

            フィーダーボックス

            フィーダーボックス

              スーパーピッチディープ SP-3400DD

              スーパーピッチディープ SP-3400DD

                パーツボックス PB-360

                パーツボックス PB-360

                  クリアケース C-1200ND・C-800ND

                  クリアケース C-1200ND・C-800ND

                    メーカー リングスター アズワン ケニス リングスター ケニス ケニス リングスター トラスコ中山 メイホー(明邦化学工業)
                    通常価格 2,955円 16,546円 3,077円 4,587円 1,286円 1,731円 2,696円 2,494円 900円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   11日目   3日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                    本体材質 ポリプロピレン(PP) PMMA(アクリル) - - - - - ABS樹脂 ポリプロピレン(PP)
                    カラー ブルー / クリアー - - ブルー / クリアー - - グリーン / クリアー - -
                    JANコード 4963241010206 - - - - - 4963241006247 - -
                    トラスココード 776-4642 - - - - - 487-4129 - -
                    重量(g) 1400 - - - - - 1200 - -

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。