(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64円
税込単価
70円

【特長】・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RV-8

1個

64( 70円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
【用途】
・各種結束、テント・タープ用等。
【商品仕様】
・線径(mm):4
・包装形態:ドラム巻
・長さ(m):200
・色:-
・JANコード:4903599033304
・質量:2200g
【材質/仕上】
・ビニロン

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1mの型番RV-8のページです。
型番RV-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

    ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

    ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

      ユタカ ロープ KPロープドラム巻 3φ×1m

      ユタカ ロープ KPロープドラム巻 3φ×1m

        ユタカ ロープ PPロープドラム巻 4φ×1m

        ユタカ ロープ PPロープドラム巻 4φ×1m

          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m ブルー

          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m ブルー

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m イエロー

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m イエロー

              ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

                ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

                ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

                  ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 3φ×1m

                  ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 3φ×1m

                    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m ブラック

                    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m ブラック

                      ユタカ ロープ KPロープドラム巻 4φ×1m

                      ユタカ ロープ KPロープドラム巻 4φ×1m

                        ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 4mm×1m

                        ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 4mm×1m

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m グリーン

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m グリーン

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 64円 43円 23円 31円 48円 48円 80円 34円 50円 48円 31円 55円 48円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました