(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 6φ×1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 6φ×1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
140円
税込単価
154円

【特長】・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RV-10

1個

140( 154円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
【用途】
・各種結束、テント・タープ用等。
【商品仕様】
・線径(mm):6
・包装形態:ドラム巻
・長さ(m):200
・色:-
・JANコード:4903599033328
・質量:4400g
【材質/仕上】
・ビニロン

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 6φ×1mの型番RV-10のページです。
型番RV-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 6φ×1m

ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 6φ×1m

    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ブルー

    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ブルー

      ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 6mm×1m

      ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 6mm×1m

        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ホワイト

        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ホワイト

          ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 6mm×1m

          ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 6mm×1m

            ユタカ ロープ KPロープドラム巻 6φ×1m

            ユタカ ロープ KPロープドラム巻 6φ×1m

              ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 5.0mm×1m

              ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 5.0mm×1m

                綿金剛打ロープ ドラム巻

                綿金剛打ロープ ドラム巻

                  ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

                  ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

                    ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 6φ×1m

                    ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 6φ×1m

                      ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 6mm×1m G&G

                      ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 6mm×1m G&G

                        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

                        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m グリーン

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m グリーン

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 140円 55円 62円 55円 91円 52円 104円 43円 193円 80円 70円 164円 125円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 6φ×1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました