(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットホルダーRV0020 4個入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ヘルメットホルダーRV0020 4個入り【4個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
636円
税込単価
700円

【特長】・ヘルメットとGENTOS製ヘッドライトをしっかりと固定し、ズレを防止...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ヘルメットホルダー
  • JANコード:
    4950654035261
  • トラスココード:
    817-9639
  • 質量(g):
    10.000
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 適用:
    GENTOS製ヘッドライト

(i)ご注意

  • ヘルメットの種類・形状によっては取り付けができない場合があります。
  • ヘルメットの種類・形状によっては取り付けができない場合があります。

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

ヘルメットホルダーRV0020 4個入り 使用事例

※ヘルメット及びヘッドバンドは付属しておりません。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他その他オプション
詳細タイプヘルメットホルダーJANコード4950654035261
トラスココード817-9639質量(g)10.000
材質1ABS樹脂適用GENTOS製ヘッドライト

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RV0020

1パック

4個入り

636( 700円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットとGENTOS製ヘッドライトをしっかりと固定し、ズレを防止します

(i)ご注意

  • ヘルメットの種類・形状によっては取り付けができない場合があります。
  • ヘルメットの種類・形状によっては取り付けができない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットホルダーRV0020 4個入りの型番RV0020のページです。
型番RV0020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットホルダーRV0020 4個入り

ヘルメットホルダーRV0020 4個入り

    アクアヘッドライト KE-170

    アクアヘッドライト KE-170

      PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム

      PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム

        PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

        PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

          LED ヘッドアップライト 全光束 13~72lm

          LED ヘッドアップライト 全光束 13~72lm

            FENIX バイク用クリップ ALB10

            FENIX バイク用クリップ ALB10

              FENIX LEDバイクライト BC30

              FENIX LEDバイクライト BC30

                メーカー GENTOS コンテック(ライト) PRINCETON PRINCETON ペリカン FENIXLIGHT FENIXLIGHT
                通常価格 636円 2,970円 10,023円 4,920円 5,341円 2,323円 7,984円
                通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   2日目  
                商品タイプ その他 ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト その他 その他
                その他 オプション - - - - - -
                詳細タイプ ヘルメットホルダー - - - - - -
                JANコード 4950654035261 - - - - - -
                トラスココード 817-9639 - - - - - -

                ヘルメットホルダーRV0020 4個入りのレビュー

                評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー
                現場作業ヘルメット
                評価 5.0満足度:5.02018/11/05
                 つるつるヘルメットでヘッドライトが滑らないようにするフックですね。
                 フチが出ているアメリカンタイプのヘルメットでもかけられる形状はとても良いです。 これがないとヘッドライトがつるっと外れてしまうので欠かせないアイテムです。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ヘッドライトの固定用
                評価 4.0満足度:4.02021/04/01
                ヘッドライトをつけての作業には欠かせません、無いとヘッドライトがずれてしまいます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ヘルメットへのヘッドライトの取付け
                評価 4.0満足度:4.02020/12/01
                ヘッドライトをヘルメットに固定するのに購入しました。
                これでベルトがずれ上がることもなく安心して使用できます。
                内側にある部分がヘルメットの緩衝材に若干当たりますが、問題になるような程度ではありませんでした。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ヘルメットに固定するのに
                評価 4.0満足度:4.02020/06/30
                これがないとヘッドライトがつるっと外れてしまうので欠かせないアイテムです。 純正品なので安心して使用できています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                暗所作業に
                評価 4.0満足度:4.02019/12/30
                ヘルメットにヘッドライトを取り付ける場合に利用。
                こういう商品なので良いも悪いもあまりないですが
                普通に使えます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト