(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイレン金剛打ドラム巻 5φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイレン金剛打ドラム巻 5φ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
120円
税込単価
132円

【特長】・安価で軽量・強度に優れたロープです。・発色が良くレジャー向きです。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    金剛打
  • 材質:
    その他
  • 線径×長さ(mm×m):
    5×200
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン
  • 包装形態:
    ドラム巻
  • 質量(g):
    2660.000

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RU98

その他
オレンジ
4903599055221
113-5479

1個

120( 132円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安価で軽量・強度に優れたロープです。
・発色が良くレジャー向きです。
【用途】
・各種結束、テント・タープ用などに。
【材質】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイレン金剛打ドラム巻 5φの型番RU98のページです。
型番RU98に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイレン金剛打ドラム巻 5φ

パイレン金剛打ドラム巻 5φ

    ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

    ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

      ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 9φ×1m

      ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 9φ×1m

        ユタカ ロープ エステルクロス係留ドラム巻 12φ×1m

        ユタカ ロープ エステルクロス係留ドラム巻 12φ×1m

          綿金剛打ロープ ドラム巻

          綿金剛打ロープ ドラム巻

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m グリーン

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m グリーン

              ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 12φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 12φ×1m

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m イエロー

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m イエロー

                  ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 12φ×1m

                  ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 12φ×1m

                    ユタカ ロープ エステルクロス係留ドラム巻 9φ×1m

                    ユタカ ロープ エステルクロス係留ドラム巻 9φ×1m

                      ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

                      ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

                        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

                        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

                          ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m

                          ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 120円 165円 188円 439円 43円 47円 436円 125円 402円 345円 38円 164円 46円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   5日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ - - - ロープ - - - - - - - -
                            種類 金剛打 - - - 金剛打 - - - - - - - -
                            材質 その他 - - - 綿 - - - - - - - -
                            線径×長さ(mm×m) 5×200 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -

                            パイレン金剛打ドラム巻 5φのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました