(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RTB-100D
変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付) ヘンアツキ コウアツセンヨウトラパック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,227円
税込単価
67,350円

【特長】・電圧降下が少なく、安定した100Vが供給されます。・出力が100V×...

詳細情報を確認する

型番

RTB-100D 解除

Loading...

 
カタログを表示

RTB-100D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コンセント個数
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
電流(A)
材質2
容量(kVA)
出力コンセント仕様個数
タイプ
容量(VA)
保護機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RTB-100D

4
4937305037201
814-7398
6000
本体:スチール
10
取手:PA樹脂
1
-
-
1000
安全ブレーカ6A

1個

61,227( 67,350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧降下が少なく、安定した100Vが供給されます。
・出力が100V×4のみの降圧専用トランスです。
【用途】
・100V限定で工具を使用されている方に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)の型番RTB-100Dのページです。
型番RTB-100Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)

変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)

    変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

    変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

      変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

      変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

        ニュートラパック(降圧専用トランス)

        ニュートラパック(降圧専用トランス)

          ミニトランスル 降圧型

          ミニトランスル 降圧型

            アサダ ダウントランス

            アサダ ダウントランス

              変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

              変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

                ハイパワー(昇圧専用トランス)

                ハイパワー(昇圧専用トランス)

                  ポータブルトランス 屋内用

                  ポータブルトランス 屋内用

                    ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

                    ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

                      万能トランサー(昇降圧自在型)

                      万能トランサー(昇降圧自在型)

                        降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)

                        降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)

                          ノーデントランス 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

                          ノーデントランス 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド アサダ トラスコ中山 日動工業 育良精機製作所 育良精機製作所 日動工業 日動工業 スター電器製造
                            通常価格 41,260円 58,624円 62,325円 46,665円 45,096円 64,750円 28,629円 25,059円 19,500円 19,190円 91,556円 70,675円 48,949円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目   1日目  
                            電線長さ(m) 2 - 2 2 - - - 1.8 - - 2 2 1.8
                            電線太さ(mm2) 2 - 2 2 - - - 2 - - 3.5 2 3.5
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 - - - - - - 3 3 3
                            商品タイプ 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス)
                            特徴 降圧専用 降圧専用 降圧専用 降圧専用 - 降圧専用 昇降圧両用 昇圧専用 - 降圧専用 昇降圧両用 降圧専用 昇降圧両用

                            変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RTB-200D
                            RTB-300D
                            SF-E100DS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コンセント個数 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 電流(A) 材質2 容量(kVA) 出力コンセント仕様個数 タイプ 容量(VA) 保護機能

                            64,585円

                            ( 71,044円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -4937305037218814-73998000本体:スチール20取手:PA樹脂2--2000安全ブレーカ10A

                            74,217円

                            ( 81,639円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -4937305037225730-741112800本体:スチール30取手:PA樹脂3100×4-3000安全ブレーカ15A

                            41,260円

                            ( 45,386円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -4937305019887814-745512000本体:スチール(焼付け塗装)41-1単相24V×4降圧専用1000サーキットブレーカー15A

                            変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました