(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム タイトゴムロープボビン巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RT-21
ゴム タイトゴムロープボビン巻 ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,514円
税込単価
13,765円

【特長】・伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しています【用途】・自転車やバイクの荷...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 包装形態:
    ボビン巻
  • 材質1:
    中芯:天然ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

RT-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
線径×長さ(mm×m)
色詳細
JANコード
トラスココード
長さ(m)
材質2
標準幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RT-21

ロープ
レッド
-
-
4903599042061
794-8158
50
被覆:ポリエステル
6
1550

1個

12,514( 13,765円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しています
【用途】
・自転車やバイクの荷物固定などに
・キャリーカートや自転車等の荷物の固定等

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム タイトゴムロープボビン巻の型番RT-21のページです。
型番RT-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム タイトゴムロープボビン巻

ゴム タイトゴムロープボビン巻

    ゴム タイトゴムロープドラム巻

    ゴム タイトゴムロープドラム巻

      メーカー ユタカメイク ユタカメイク
      通常価格 9,568円 132円
      通常出荷日 1日目~   4日目~  
      材質 その他 その他
      包装形態 ボビン巻 ドラム巻
      材質1 中芯:天然ゴム 中芯:天然ゴム

      ゴム タイトゴムロープボビン巻のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      RT-13
      RT-17
      RT-19
      RT-25
      RT-29
      RT-31
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      商品タイプ 線径×長さ
      (mm×m)
      色詳細 JANコード トラスココード 長さ(m) 材質2 標準幅(mm) 質量(g)

      14,043円

      ( 15,447円 )
      1個 あり

      1日目

      ロープイエロー4.5×100-4903599041989113-5427-被服:ポリエステル-1900

      14,743円

      ( 16,217円 )
      1個 あり

      1日目

      ロープブルー4.5×100-4903599042023113-7028-被服:ポリエステル-1900

      14,043円

      ( 15,447円 )
      1個 あり

      1日目

      ロープブラック4.5×100-4903599042047113-3924-被服:ポリエステル-1900

      12,514円

      ( 13,765円 )
      1個 あり

      1日目

      ロープイエロー--4903599042108794-816650被覆:ポリエステル61550

      13,143円

      ( 14,457円 )
      1個 あり

      1日目

      ロープブルー--4903599042146794-818250被覆:ポリエステル61550

      12,514円

      ( 13,765円 )
      1個 あり

      1日目

      ロープブラック--4903599042160794-819150被覆:ポリエステル61550

      ロープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました