(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム タイトゴムロープドラム巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:RT-28
ゴム タイトゴムロープドラム巻 ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
164円
税込単価
180円

【特長】・伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります【用途】・キ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 包装形態:
    ドラム巻
  • 材質1:
    中芯:天然ゴム
  • 材質2:
    被服:ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 販売単位:1巻き

Loading...

商品情報を表示

RT-28の仕様・寸法情報

商品タイプロープ材質その他
グリーン線径×長さ(mm×m)6×200
色詳細-包装形態ドラム巻
JANコード4903599042139トラスココード113-7016
材質1中芯:天然ゴム材質2被服:ポリエステル
質量(g)6840 - -

型番リスト

型番
商品タイプ
線径×長さ(mm×m)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RT-28

ロープ
グリーン
6×200
-
4903599042139
113-7016
6840

1個

164( 180円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります
【用途】
・キャリーカートや自転車等の荷物の固定等

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 販売単位:1巻き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴム タイトゴムロープドラム巻の型番RT-28のページです。
型番RT-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム タイトゴムロープドラム巻

ゴム タイトゴムロープドラム巻

    ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 5mm×1m

    ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 5mm×1m

      ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 5φ×1m

      ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 5φ×1m

        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

          綿金剛打ロープドラム巻

          綿金剛打ロープドラム巻

            ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 5φ×1m

            ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 5φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 9φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 9φ×1m

                ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 12mm×1m

                ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 12mm×1m

                  ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 9mm×1m

                  ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 9mm×1m

                    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 12φ×1m

                    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 12φ×1m

                      沈子コードドラム巻 60g/m(約5mm)×100m

                      沈子コードドラム巻 60g/m(約5mm)×100m

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m ブラック

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m ブラック

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m イエロー

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m イエロー

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 132円 63円 106円 51円 8,704円 67円 355円 320円 164円 201円 16,582円 125円 125円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            材質 その他 - - - 綿 - - - - - - - -
                            包装形態 ドラム巻 - - - ドラム巻 - - - - - ドラム巻 - -
                            材質1 中芯:天然ゴム - - - - - - - - - ポリエステル - -
                            材質2 被服:ポリエステル - - - - - - - - - - -

                            ゴム タイトゴムロープドラム巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RT-10
                            RT-18
                            RT-20
                            RT-30
                            RT-32
                            RT-34
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 線径×長さ
                            (mm×m)
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                            132円

                            ( 145円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ロープレッド4.5×200-4903599041958113-39453870

                            170円

                            ( 187円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ロープブルー4.5×1-4903599042030113-54603870

                            157円

                            ( 173円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ロープブラック4.5×200-4903599042054113-39543870

                            157円

                            ( 173円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ロープブルー6×1-4903599042153113-70146840

                            171円

                            ( 188円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ロープイエロー6×1-4903599042177113-70556840

                            275円

                            ( 303円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ロープレッド9×150-4903599042191113-392310390
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 線径×長さ
                            (mm×m)
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト