(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49円
税込単価
54円

【特長】・酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSX-8

1個

49( 54円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
・強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
【用途】
・各種結束、テント・タープ用等。
【商品仕様】
・線径(mm):4
・包装形態:ドラム巻
・長さ(m):200
・色:-
・金剛打
・JANコード:4903599111835
・質量:1990g
【材質/仕上】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1mの型番RSX-8のページです。
型番RSX-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

    ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 3φ×1m

    ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 3φ×1m

      ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

      ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 4φ×1m

        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 4φ×1m

          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

            ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 3mm×1m

            ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 3mm×1m

              ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 3φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 3φ×1m

                ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

                ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

                  ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 5mm×1m

                  ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 5mm×1m

                    ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 3φ×1m

                    ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 3φ×1m

                      ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                      ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                        ユタカ ロープ KPロープドラム巻 3φ×1m

                        ユタカ ロープ KPロープドラム巻 3φ×1m

                          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

                          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 49円 56円 34円 100円 80円 27円 50円 33円 63円 29円 43円 23円 41円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました