(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リケン レーザーメガネ RSX-4 TWCL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リケン レーザーメガネ RSX-4 TWCL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,000円
税込単価
29,700円

【特長】・周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。・めがね併用可能なオーバー...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    レーザー用
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    レッド
  • フレーム色:
    ブラック
  • 角度調整:
  • ツル調整:
  • ノーズパット:
  • JANコード:
    4541492000513
  • トラスココード:
    853-7423
  • 防曇加工:
  • 質量(g):
    31
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ナイロン
  • 高さ(mm):
    49
  • 幅(mm):
    155
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • 長さ(mm):
    165
  • 可視光線透過率(%):
    37
  • [[CO2]]レーザーOD値:
    6、5、6
  • 適合波長(nm):
    200~524、525~537(532)、860~1090
  • メガネ併用可否:
  • YAGレーザーOD値:
    6
  • 用途詳細:
    ヤグレーザー機器取扱い作業者用
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • レーザーの種類(使用波長)を確認のこと。
  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください

型番

RSX-4-TWCL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RSX-4-TWCL

RSX-4-TWCL

1個

1個

27,000( 29,700円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。
・めがね併用可能なオーバーグラスタイプです。
・メガネ有り、無しどちらの方も違和感無く着用できます。
・対応波長:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG)、Nd-YAG(FHG/THG)、YVO4
【用途】
・ヤグレーザ機器取扱い作業者用。
・企業/大学研究所、加工機製作・機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係などに。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ナイロン

(i)ご注意

  • レーザーの種類(使用波長)を確認のこと。
  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リケン レーザーメガネ RSX-4 TWCLの型番RSX-4-TWCLのページです。
型番RSX-4-TWCLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リケン レーザーメガネ RSX-4 TWCL

リケン レーザーメガネ RSX-4 TWCL

    TRUSCO レーザー用

    TRUSCO レーザー用

      レーザー用一眼型保護メガネ

      レーザー用一眼型保護メガネ

        OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(YAGレーザー用)

        OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(YAGレーザー用)

          一眼式遮光メガネ(オーバーグラス)

          一眼式遮光メガネ(オーバーグラス)

            レーザーメガネ 76793

            レーザーメガネ 76793

              OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(CO2レーザー用)

              OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(CO2レーザー用)

                レーザー光保護眼鏡 RS-80

                レーザー光保護眼鏡 RS-80

                  一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                  一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                    レーザー光完全吸収メガネ 一眼型メガネ/二眼型メガネ/ゴーグル

                    レーザー光完全吸収メガネ 一眼型メガネ/二眼型メガネ/ゴーグル

                      メーカー 理研オプテック トラスコ中山 理研オプテック OTOS アズワン シンワ測定 OTOS 三商 山本光学 アズワン
                      通常価格 27,000円 20,871円 18,000円 34,109円 2,736円 1,100円 8,416円 17,387円 3,379円 44,969円
                      通常出荷日 9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目   10日目~   1日目   8日目~  
                      形状 二眼型メガネ - - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ -
                      用途 レーザー用 レーザー用 レーザー用 - 遮光 遮光 - - 溶接用 レーザー用
                      UVカット - - - -
                      傷防止 - - - - -
                      レンズ色 レッド - - - - - - - - -

                      リケン レーザーメガネ RSX-4 TWCLのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました