(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼硬製Vブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鋼硬製Vブロック

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
29,593円 ~ 213,647円  特別価格 
税込価格
32,552円 ~ 235,012円  特別価格 

【特長】・V溝を利用し、丸物の検査、または治具として使用します。【用途】・丸物...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    S45C

(i)ご注意

  • 使用後の防錆処理

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
838-1695
4589979052549
300.0

1個

29,593円

25,284

( 27,812円 )

9日目

28
838-1696
4589979052556
550.0

1個

32,040円

28,589

( 31,448円 )

9日目

50
838-1697
4589979052563
1900.0

1個

46,280( 50,908円 )

9日目

60
838-1694
4589979052570
3300.0

1個

66,452円

55,799

( 61,379円 )

8日目

90
818-2831
4589979052587
13000.0

1個

213,647円

173,652

( 191,017円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・V溝を利用し、丸物の検査、または治具として使用します。
【用途】
・丸物の検査。
・治具・正直台。

(i)ご注意

  • 使用後の防錆処理
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼硬製Vブロック

鋼硬製Vブロック

    鋳鉄製Vブロック A形

    鋳鉄製Vブロック A形

      Vブロック(石製)

      Vブロック(石製)

        Vブロック(硬鋼製焼入)

        Vブロック(硬鋼製焼入)

          硬鋼製精密VブロックA級

          硬鋼製精密VブロックA級

            Vブロック A型

            Vブロック A型

              M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ)32×50

              M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ)32×50

                グラナイト精密石定盤(JIS1級)

                グラナイト精密石定盤(JIS1級)

                  グラナイト精密石定盤(JIS0級)

                  グラナイト精密石定盤(JIS0級)

                    Vブロック(B型・機械仕上)

                    Vブロック(B型・機械仕上)

                      メーカー 理研計測器 理研計測器 椿本興業 ユニセイキ 大菱計器製作所 ミスミ ニューストロング ナベヤ ナベヤ エスコ
                      通常価格 29,593円 25,438円 77,628円 42,759円 29,895円 6,900円 10,731円 45,050円 52,700円 7,170円
                      通常出荷日 8日目~   7日目~   5日目~   1日目~   2日目~   4日目   9日目   2日目~   2日目~   1日目~   当日出荷可能
                      材質1 S45C - - - - - - - - -

                      鋼硬製Vブロックのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました