(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緩衝材ロールスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

緩衝材ロールスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,140円
税込単価
55,154円

【特長】・ロール緩衝材を装填できる、包装・梱包用の軽作業テーブルです・カットし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他作業台
  • 間口 (mm):
    1307
  • 奥行 (mm):
    587
  • 高さ (mm):
    808
  • 均等荷重(kg):
    30
  • 質量(g):
    30000.0
  • トラスココード:
    206-0480
  • 材質1:
    本体:スチール、天板:化粧合板
  • JANコード:
    4962967088216

(i)ご注意

  • 組み立てはお客様になります。
  • 緩衝材、カッターは含まれません。
  • 気泡緩衝材・発泡シート専用です。
  • 重い資材を使用すると転倒・破損の恐れがあります。
  • 予告無く仕様変更する場合があります。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RST-02

1個

50,140( 55,154円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロール緩衝材を装填できる、包装・梱包用の軽作業テーブルです
・カットしたシートのズレ落ちを防ぐ押さえ棒付きです
・作業しやすいテーブル高です
・天板は高級感のあるブラックです
・緩衝シートを真っ直ぐ切りやすいカッターナイフ用ガイド溝付き
【用途】
・様々な商品サイズや梱包形態にあわせて包装材をカットし、スピーディーにご利用いただけます
・割れやすい商品を持ち帰りしていただく際の破損防止として、お客様の目の前で包装するのに適した軽包装用作業テーブルです

(i)ご注意

  • 組み立てはお客様になります。
  • 緩衝材、カッターは含まれません。
  • 気泡緩衝材・発泡シート専用です。
  • 重い資材を使用すると転倒・破損の恐れがあります。
  • 予告無く仕様変更する場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

緩衝材ロールスタンドの型番RST-02のページです。
型番RST-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緩衝材ロールスタンド

緩衝材ロールスタンド

    サイド実験台用オプションキャビネットワゴン

    サイド実験台用オプションキャビネットワゴン

      引出しボックス スチール製

      引出しボックス スチール製

        ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm

        ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm

          ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

          ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

            ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

            ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1500mm

              ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm

              ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm

                包装ロールカッターセット

                包装ロールカッターセット

                  アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

                  アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)

                    木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0

                    木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0

                      引出し F型

                      引出し F型

                        アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

                        アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

                          計測器架台 KFP

                          計測器架台 KFP

                            メーカー もりや産業 サカエ 大阪製罐 シンコー シンコー シンコー シンコー トラスコ中山 アルインコ サカエ トラスコ中山 アルインコ サカエ
                            通常価格 50,140円 44,499円 17,326円 31,616円 42,320円 40,179円 34,580円 6,787円 48,424円 29,612円 14,537円 92,712円 78,274円
                            通常出荷日 4日目   3日目   8日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ その他作業台 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント
                            間口 (mm) 1307 - - 900 1800 1500 1200 - - - - - -
                            奥行 (mm) 587 - - - - - - - - - 530 - 600
                            高さ (mm) 808 - - 800 800 800 800 - - - - - 1200
                            均等荷重(kg) 30 - - 100 100 100 100 - - - - - 80

                            緩衝材ロールスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました