(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メイホー ラウンドストッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RST-5P
メイホー ラウンドストッカー【1~6個入り】 メイホー ラウンドストッカー5P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
769円
税込単価
846円

【特長】・用途によって出し入れして使用するのに大変便利です・ラウンドケースSが...

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリア
  • 本体材質:
    ポリプロピレン(PP)/スチロール樹脂(PS)(中ケース)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

RST-5P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
セット内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RST-5P

173
92
35
168×76×31
ラウンドケースSS5本付
4963189165402
735-8971
205
-

1個

769( 846円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途によって出し入れして使用するのに大変便利です

・ラウンドケースSが6本セットされています
<RST>
・ラウンドケースSSが5本セットされています
<RST-5P>
【用途】
・小物・パーツ類の収納

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メイホー ラウンドストッカーの型番RST-5Pのページです。
型番RST-5Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メイホー ラウンドストッカー

メイホー ラウンドストッカー

    ジミーケース(クリア)

    ジミーケース(クリア)

      マルチストール

      マルチストール

        ナンシーケース(クリア)

        ナンシーケース(クリア)

          アズワン ラウンドストッカー

          アズワン ラウンドストッカー

            44/50mm パーツケース

            44/50mm パーツケース

              グランデケース

              グランデケース

                447×293×85mm パーツケース(トレー付)

                447×293×85mm パーツケース(トレー付)

                  パーツストッカー フリー

                  パーツストッカー フリー

                    447x293x85mm パーツケース

                    447x293x85mm パーツケース

                      パーツケース フリー(仕切り無し)

                      パーツケース フリー(仕切り無し)

                        161x 91x31mm パーツケース

                        161x 91x31mm パーツケース

                          トレー付きパーツケース(レッド12個・ブルー6個)

                          トレー付きパーツケース(レッド12個・ブルー6個)

                            メーカー メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) エスコ メイホー(明邦化学工業) アズワン エスコ サカエ エスコ アステージ エスコ ミスミ エスコ エスコ
                            通常価格 769円 103円 2,060円 103円 1,346円 670円 61,775円 4,200円 256円 2,850円 439円 240円 4,410円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            クリア クリア - クリア - - - - - - - - -
                            本体材質 ポリプロピレン(PP)/スチロール樹脂(PS)(中ケース) - - - - - - - - - - - -

                            メイホー ラウンドストッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 有効内寸(間口×奥行×高さ)
                            (mm)
                            セット内容 JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            内容量

                            928円

                            ( 1,021円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            27513145265×111×41ラウンドケースS6本付4963189152860735-89624926

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました