(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スギコ 18-8 万能スコップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スギコ 18-8 万能スコップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,900円
税込単価
7,590円

【特長】・本体およびハンドルは一枚の板を伸ばして作っているため、つなぎ目がなく...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    213
  • 高さ(mm):
    65
  • 容量(ml):
    180
  • 色:
    シルバー
  • JANコード:
    4519391014610
  • トラスココード:
    828-1326
  • 質量(g):
    143.000
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • すくい部幅(mm):
    59
  • すくい部長さ(mm):
    104

Loading...

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
RS-SS4515261994013828-1326143gステンレス(SUS34)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-SS

1個

6,900( 7,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体およびハンドルは一枚の板を伸ばして作っているため、つなぎ目がなく、水や汚れが入らず衛生的です。
・洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。
・手にフィットする縦楕円形状の取っ手。すくう位置が決まり、横回りしにくいので作業効率がUPします。
【用途】
・食材、粉、水などのすくい、容器への移し替えに最適です。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スギコ 18-8 万能スコップの型番RS-SSのページです。
型番RS-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スギコ 18-8 万能スコップ

スギコ 18-8 万能スコップ

    ひしゃく ステンレス 長柄 500/1000/2000ml

    ひしゃく ステンレス 長柄 500/1000/2000ml

      ステンレススコップ Y柄

      ステンレススコップ Y柄

        スギコ 18-8ステンレス粉スコップ

        スギコ 18-8ステンレス粉スコップ

          スギコ 18-8ステンレス粉スコップ

          スギコ 18-8ステンレス粉スコップ

            万能トング(抗菌ステンレス)

            万能トング(抗菌ステンレス)

              メーカー SUGICO 東京硝子器械 浅香工業 SUGICO SUGICO 日本メタルワークス
              通常価格 6,900円 10,404円 11,980円 14,859円 18,447円 970円
              通常出荷日 1日目   7日目~   4日目~   4日目   4日目   1日目  
              長さ(mm) 213 - - - - -
              高さ(mm) 65 - - - - -
              容量(ml) 180 - - - - -
              シルバー - - - - -
              JANコード 4519391014610 - - 4580128941851 4580128941844 -

              スギコ 18-8 万能スコップのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました