(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP120N2X22

トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP120N2X22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

樹脂グリップのリングスパナ付単能形トルクレンチ。【特長】・リングスパナ付で作業...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    メガネ式
  • トラスココード:
    821-9281

(i)ご注意

  • 新品購入時のトルクセットは無料です。 トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。

型番

RSP120N2X22-[24-100/0.1] 解除

Loading...

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSP120N2X22-[24-100/0.1]

24 ~ 100

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂グリップのリングスパナ付単能形トルクレンチ。
【特長】
・リングスパナ付で作業中にトルクレンチが滑らない。
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。
・EU圏内など海外でも使用可能で、ISO 6789 Type II Class Bの校正手順に準拠。
・※新品購入時のトルクセットは無料です。トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。
【用途】
・組み立て、狭い場所での作業に最適。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に適している。

(i)ご注意

  • 新品購入時のトルクセットは無料です。 トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。

商品情報

シグナル式トルクレンチ RSP2の仕様

RSP2全機種でトルク調整が簡単・確実に行える

RSP2全機種でトルク調整が簡単・確実に行える

シグナル式トルクレンチ RSP2の寸法図

シグナル式トルクレンチ RSP2の寸法図

型式RSP120N2
トルク調整範囲[N・m]24~120
口幅W[mm]22
最大トルク時の手力[N]359
寸法[mm]有効長L334
全長L’396
頭部C35
b13
h29
l162.5
l21.5
本体m28
n12.2
d21.7
D34
質量約[kg]0.8
調整工具[別売]No.930

精度±3%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP120N2X22

トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP120N2X22

    トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP160N2X22

    トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP160N2X22

      トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP120N2X19

      トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP120N2X19

        トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP120N2X21

        トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP120N2X21

          トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP160N2X21

          トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP160N2X21

            トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP220N2X27

            トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP220N2X27

              トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP310N2X27

              トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP310N2X27

                トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP67N2X14

                トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP67N2X14

                  トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP38N2X10

                  トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP38N2X10

                    トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP8N2X8

                    トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP8N2X8

                      トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP160N2X19

                      トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP160N2X19

                        トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP310N2X24

                        トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP310N2X24

                          トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP38N2X16

                          トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP38N2X16

                            メーカー 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目   10日目   7日目   8日目   7日目   8日目   10日目   9日目   7日目   5日目   10日目   7日目   9日目  
                            ヘッドタイプ メガネ式 メガネ式 メガネ式 メガネ式 メガネ式 メガネ式 メガネ式 - - - メガネ式 メガネ式 -
                            トラスココード 821-9281 821-9284 821-9279 821-9280 821-9283 821-9288 821-9290 - - - 821-9282 821-9289 -

                            トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP120N2X22のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 新品購入時のトルクセットは有償ですか?
                            A
                            新品購入時トルクセットは無償です。

                            単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました