(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行588mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RSN5-7560
ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行588mm ケイ チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,049円
税込単価
101,254円

【特長】・耐食性に優れたSUS304製です。・φ38mm太径パイプを採用した丈...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 奥行(mm):
    461~599
  • 高さ(mm):
    1800~
  • パイプ径(mm):
    38
  • 棚段数(段):
    5
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • 最大積載量(kg/台):
    1000
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)、No.4仕上

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、300kg以下でご使用ください。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

RSN5-7560 解除

Loading...

商品情報を表示

RSN5-7560 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
サイズ(mm)
有効間口(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSN5-7560

611~899
738×588×1800
648
129-7265
35400.0

1個

92,049( 101,254円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたSUS304製です。
・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なステンレスラックです。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。
・無償にて高さ調整(H=1800mm以下)が可能です。
・オプションキャスター、耐震用パーツも取り揃えています。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・No.4仕上

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、300kg以下でご使用ください。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行588mmの型番RSN5-7560のページです。
型番RSN5-7560に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行588mm

ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行588mm

    ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行338mm

    ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行338mm

      ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行438mm

      ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行438mm

        ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行888mm

        ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行888mm

          ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行438mm

          ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行438mm

            ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行888mm

            ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行888mm

              ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行588mm

              ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行588mm

                ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行738mm

                ステンレスラックベタ棚5段 RBN5型 SUS304 奥行738mm

                  ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行888mm

                  ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行888mm

                    ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行738mm

                    ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行738mm

                      ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行588mm

                      ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行588mm

                        ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行438mm

                        ステンレスラックベタ棚5段 RB5型 SUS430 奥行438mm

                          ステンレスラックベタ棚3段 RBN3型 SUS304 奥行588mm

                          ステンレスラックベタ棚3段 RBN3型 SUS304 奥行588mm

                            メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー
                            通常価格 84,639円 73,369円 76,405円 120,259円 75,400円 126,588円 84,639円 108,680円 84,175円 76,456円 58,539円 51,952円 58,951円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ ラック ラック - ラック ラック - - - - - - - -
                            奥行(mm) 461~599 301~449 - 600~ 301~449 - - - - - - - -
                            高さ(mm) 1800~ 1800~ - 1800~ 1800~ - - - - - - - -
                            パイプ径(mm) 38 38 - 38 38 - - - - - - - -
                            棚段数(段) 5 5 - 5 5 - - - - - - - -

                            ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行588mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RSN5-12060
                            RSN5-15060
                            RSN5-18060
                            RSN5-6060
                            RSN5-9060
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            サイズ
                            (mm)
                            有効間口
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)

                            117,171円

                            ( 128,888円 )
                            1個 -

                            5日目

                            911~11991188×588×18001098129-891552600.0

                            135,310円

                            ( 148,841円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1201~14991488×588×18001398130-043462300.0

                            152,678円

                            ( 167,946円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -1788×588×18001698130-042672100.0

                            84,639円

                            ( 93,103円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ~599588×588×1800498129-883031800.0

                            97,488円

                            ( 107,237円 )
                            1個 -

                            5日目

                            611~899888×588×1800798129-891640900.0

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました