(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304 奥行338mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304 奥行338mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
62,725円 ~ 110,500円  特別価格 
税込価格
68,998円 ~ 121,550円  特別価格 

【特長】・耐食性に優れたSUS304製です。・φ38mm太径パイプを採用した丈...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 奥行(mm):
    301~449
  • 高さ(mm):
    1800~
  • パイプ径(mm):
    38
  • 棚段数(段):
    4
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • 最大積載量(kg/台):
    1000
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)、No.4仕上

(i)ご注意

  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、300kg以下でご使用ください。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
サイズ(mm)
有効間口(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
911~1199
1188×338×1800
1098
130-0418
34200.0

1個

87,750円

74,096

( 81,506円 )

5日目

1201~1499
1488×338×1800
1398
129-8923
40000.0

1個

99,450円

83,975

( 92,373円 )

5日目

-
1788×338×1800
1698
129-8928
45800.0

1個

110,500円

93,317

( 102,649円 )

5日目

~599
588×338×1800
498
129-8883
21600.0

1個

62,725( 68,998円 )

5日目

611~899
738×338×1800
648
130-0462
23800.0

1個

67,275円

56,807

( 62,488円 )

5日目

611~899
888×338×1800
798
129-7267
26800.0

1個

73,775円

62,295

( 68,525円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたSUS304製です。
・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なステンレスラックです。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。
・無償にて高さ調整(H=1800mm以下)が可能です。
・オプションキャスター、耐震用パーツも取り揃えています。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・No.4仕上

(i)ご注意

  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、300kg以下でご使用ください。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304 奥行338mm

ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304 奥行338mm

    ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RBN4型 SUS304 奥行888mm

    ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RBN4型 SUS304 奥行888mm

      ステンレスラックスノコ棚3段 RSN3型 SUS304 奥行338mm

      ステンレスラックスノコ棚3段 RSN3型 SUS304 奥行338mm

        ステンレスラックスノコ棚3段 RSN3型 SUS304 奥行438mm

        ステンレスラックスノコ棚3段 RSN3型 SUS304 奥行438mm

          ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RS4型 SUS430 奥行888mm

          ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RS4型 SUS430 奥行888mm

            ステンレスラックスノコ棚3段 RSN3型 SUS304 奥行588mm

            ステンレスラックスノコ棚3段 RSN3型 SUS304 奥行588mm

              ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RS4型 SUS430 奥行338mm

              ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RS4型 SUS430 奥行338mm

                ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RB4型 SUS430 奥行888mm

                ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RB4型 SUS430 奥行888mm

                  ステンレスラックスノコ棚3段 RS3型 SUS430 奥行338mm

                  ステンレスラックスノコ棚3段 RS3型 SUS430 奥行338mm

                    ステンレスラックスノコ棚3段 RS3型 SUS430 奥行438mm

                    ステンレスラックスノコ棚3段 RS3型 SUS430 奥行438mm

                      ステンレスラックスノコ棚5段 RS5型 SUS430 奥行438mm

                      ステンレスラックスノコ棚5段 RS5型 SUS430 奥行438mm

                        ステンレスラックスノコ棚5段 RS5型 SUS430 奥行588mm

                        ステンレスラックスノコ棚5段 RS5型 SUS430 奥行588mm

                          ステンレスラックスノコ棚5段 RS5型 SUS430 奥行738mm

                          ステンレスラックスノコ棚5段 RS5型 SUS430 奥行738mm

                            メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー
                            通常価格 62,725円 100,035円 52,081円 53,300円 69,875円 58,175円 42,250円 70,807円 34,856円 35,831円 51,269円 58,539円 70,065円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ ラック - ラック ラック ラック ラック ラック - ラック ラック ラック ラック ラック
                            奥行(mm) 301~449 - 301~449 301~449 600~ 461~599 301~449 - 301~449 301~449 301~449 461~599 600~
                            高さ(mm) 1800~ - 1800~ 1800~ 1800~ 1800~ 1800~ - 1800~ 1800~ 1800~ 1800~ 1800~
                            パイプ径(mm) 38 - 38 38 38 38 38 - 38 38 38 38 38
                            棚段数(段) 4 - 3 3 4 3 4 - 3 3 5 5 5

                            ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304 奥行338mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました