(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS-MM22-G
薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(22~39L) オリタタミコンテナ

薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(22~39L) RS-MM22-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,028円
税込単価
2,231円

【特長】・薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナです。・通気性、洗浄性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 適用カード差し(別売):
    プレート80X37、グリップカバー110X50
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    45
  • 最大積載荷重(kg):
    10

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

型番

RS-MM22-G 解除

Loading...

RS-MM22-G の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RS-MM22-G

RS-MM22-G

22
836-2412
4938233478357
1200.0

4個

2,028( 2,231円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナです。
・通気性、洗浄性に優れたコンテナです。
・農産物の予冷に適しています。
・底面はメッシュです。
・側面4コーナーでロックします。
・折りたたむと高さ1/3~1/5になります。
【用途】
・農産物の流通・保管・店舗展示用。
・段ボール梱包の代替容器。

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

RS-MM22-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(22~39L)の型番RS-MM22-Gのページです。
型番RS-MM22-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(22~39L)

薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(22~39L)

    RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナー)

    RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナー)

      RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ)

      RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ)

        薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)

        薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)

          オリコン EP50A 青

          オリコン EP50A 青

            オリコン P48A 青/黒

            オリコン P48A 青/黒

              オリコン EP42A-B 黒

              オリコン EP42A-B 黒

                オリコン P26AB

                オリコン P26AB

                  オリコン 40A

                  オリコン 40A

                    オリコン P66A 青

                    オリコン P66A 青

                      オリコン EP42AーB 青

                      オリコン EP42AーB 青

                        530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                        530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                          オリコン EP15A-3 黒

                          オリコン EP15A-3 黒

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲
                            通常価格 2,028円 2,160円 3,147円 1,680円 4,875円 7,589円 4,425円 6,270円 7,622円 7,700円 4,425円 3,520円 2,290円
                            通常出荷日 2日目~   7日目   7日目~   4日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            グリーン グリーン グリーン グリーン ブルー ブルー ブラック ブルー - ブルー ブルー ブルー ブラック
                            適用カード差し(別売) プレート80X37、グリップカバー110X50 プレート80X37、グリップカバー110X50 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - -
                            折りたたみ高さ(mm) 45 - 53 44 - - - - - - - - -
                            最大積載荷重(kg) 10 10 10 10 - - - - - - - - -

                            薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(22~39L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS-MM29-G
                            RS-MM38-G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            29836-241349382334783641300.0

                            2,543円

                            ( 2,797円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            39836-241549382334783881600.0

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました