(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS-MM37S-G
薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付 オリタタミコンテナ

薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付 RS-MM37S-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,609円
税込単価
5,070円

【特長】・薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナです。・通気性、洗浄性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • タイプ:
    折りたたみ

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

型番

RS-MM37S-G 解除

Loading...

RS-MM37S-G の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
適用カード差し(別売)
トラスココード
JANコード
質量(g)
折りたたみ高さ(mm)
適用カード差し(別売)
最大積載荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RS-MM37S-G

RS-MM37S-G

37
RB120X40
836-2411
4938233507972
2100.0
59
-
15

1個

4,609( 5,070円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナです。
・通気性、洗浄性に優れたコンテナです。
・農産物の予冷に適しています。
・底面はメッシュです。
・側面4コーナーでロックします。
・ワンタッチレバーでロックが解除され簡単に折りたためます。
・折りたたむと高さ1/3~1/5になります。
【用途】
・農産物の流通・保管・店舗展示用。
・段ボール梱包の代替容器。

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

RS-MM37S-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付の型番RS-MM37S-Gのページです。
型番RS-MM37S-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

    薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)

    薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)

      530×366×165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)

      530×366×165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)

        530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付

        530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付

          530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

          530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

            折りたたみコンテナー CF-S (蓋付きタイプ)

            折りたたみコンテナー CF-S (蓋付きタイプ)

              オリコン P26AB

              オリコン P26AB

                42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

                42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

                  折りたたみ式コンテナ NM-35

                  折りたたみ式コンテナ NM-35

                    オリコン P48A 青/黒

                    オリコン P48A 青/黒

                      蓋付きオリコン 青/透明

                      蓋付きオリコン 青/透明

                        オリコン F41B

                        オリコン F41B

                          オリコン 40B 透明

                          オリコン 40B 透明

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 エスコ エスコ エスコ 岐阜プラスチック工業 三甲 エスコ アステージ 三甲 東京硝子器械 三甲 三甲
                            通常価格 2,875円 1,680円 3,870円 5,391円 3,520円 7,504円 6,270円 3,166円 810円 7,589円 8,826円 4,928円 8,880円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   10日目   1日目   8日目  
                            グリーン グリーン ブルー 2色 ブルー - ブルー 2色 - ブルー 2色 2色 2色
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - -
                            タイプ 折りたたみ - - - - - - - - - - - -

                            薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS-MM17S-G
                            RS-MM24S-G
                            RS-MM27S-G
                            RS-MM33S-G
                            RS-MM38S-G
                            RS-MM44S-G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            適用カード差し(別売) トラスココード JANコード 質量(g) 折りたたみ高さ(mm) 適用カード差し(別売) 最大積載荷重(kg)

                            3,885円

                            ( 4,274円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            17-836-241049382335155191200.052-15

                            2,875円

                            ( 3,163円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            24プレート80X37、グリップカバー110X55836-240549382335184111400.053-10

                            3,280円

                            ( 3,608円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            27プレート80X37836-240949382335155331600.060-10

                            4,412円

                            ( 4,853円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            33プレート80X37、グリップカバー110X55836-240649382335187181700.053-10

                            3,690円

                            ( 4,059円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            38プレート80X37836-240749382335187321800.053-10

                            3,807円

                            ( 4,188円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            43プレート80X37、グリップカバー110X55836-240849382335096861900.053-10

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました