(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)

薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,680円
税込単価
1,848円

【特長】・薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナです。・通気性、洗浄性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 容量(L):
    14
  • トラスココード:
    836-2417
  • JANコード:
    4938233379371
  • 質量(g):
    900.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    44
  • 適用カード差し(別売):
    -
  • 最大積載荷重(kg):
    10

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

型番

RS-M610-G 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RS-M610-G

RS-M610-G

4個

1,680( 1,848円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナです。
・通気性、洗浄性に優れたコンテナです。
・底面はメッシュです。
・側面4コーナーでロックします。
・折りたたむと高さ1/3~1/5になります。
【用途】
・農産物の流通・保管・店舗展示用。
・段ボール梱包の代替容器。

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

RS-M610-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)の型番RS-M610-Gのページです。
型番RS-M610-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)

薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)

    薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(22~39L)

    薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(22~39L)

      オリコン P26AB

      オリコン P26AB

        薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

        薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

          オリコン P48A 青/黒

          オリコン P48A 青/黒

            RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナー)

            RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナー)

              オリコン F41B

              オリコン F41B

                オリコン 30B 透明

                オリコン 30B 透明

                  RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ)

                  RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ)

                    オリコン P75BーS扉ーS 透明青

                    オリコン P75BーS扉ーS 透明青

                      オリコン 40A

                      オリコン 40A

                        オリコン 40B 透明

                        オリコン 40B 透明

                          オリコン 50B(2)扉ーS 透明青

                          オリコン 50B(2)扉ーS 透明青

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,680円 2,028円 6,270円 2,875円 7,589円 2,160円 4,928円 7,470円 3,147円 13,101円 7,622円 8,880円 10,798円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   8日目   1日目~   8日目   7日目   1日目   8日目   7日目~   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            グリーン グリーン ブルー グリーン ブルー グリーン 2色 2色 グリーン 2色 - 2色 2色
                            容量(L) 14 - 25.5 - 47.5 - 43.6 31.7 - - - 41.4 50.8
                            トラスココード 836-2417 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4938233379371 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 900.0 - - - - - - - - - - - -

                            薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました