(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス RSコンテナーフタ(RS-MM/BMシリーズ用)

リス RSコンテナーフタ(RS-MM/BMシリーズ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,589円
税込単価
1,748円

【特長】・薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナRS-MMシリーズ、BMシリ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 外形間口(mm):
    600
  • 外形奥行(mm):
    395
  • 外形高さ(mm):
    22
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 適合コンテナ:
    RS-MM22・29・33・38・24S・33S・38S・44S・67S、RS-BM22・29・33・38・24S・33S・38S・44S、
  • トラスココード:
    836-2416
  • JANコード:
    4938233478739
  • 質量(g):
    480.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合本体:
    RS-MMS、RS-BMSシリーズ

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

型番

RS-M22F-G 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-M22F-G

1個

1,589( 1,748円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナRS-MMシリーズ、BMシリーズ用フタです。
・通気性、洗浄性に優れています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

カタログ

 

RS-M22F-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リス RSコンテナーフタ(RS-MM/BMシリーズ用)の型番RS-M22F-Gのページです。
型番RS-M22F-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス RSコンテナーフタ(RS-MM/BMシリーズ用)

リス RSコンテナーフタ(RS-MM/BMシリーズ用)

    リス RSコンテナーフタ(RS-M610/615用)

    リス RSコンテナーフタ(RS-M610/615用)

      取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L 青/灰

      取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L 青/灰

        折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ

        折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ

          オリコン 30・40・50用中フタ

          オリコン 30・40・50用中フタ

            IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L クリア

            IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L クリア

              オリコン EP

              オリコン EP

                折りたたみコンテナCB型 フタ 両開き

                折りたたみコンテナCB型 フタ 両開き

                  IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L クリア

                  IRIS 取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L クリア

                    取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L 青/灰

                    取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L 青/灰

                      折りたたみコンテナ TP型

                      折りたたみコンテナ TP型

                        積水 折りたたみコンテナ

                        積水 折りたたみコンテナ

                          折りたたみコンテナ(1個/10個)

                          折りたたみコンテナ(1個/10個)

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 アイリスオーヤマ トラスコ中山 三甲 アイリスオーヤマ 三甲 岐阜プラスチック工業 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 三甲 積水テクノ成型 ミスミ
                            通常価格 1,589円 1,589円 2,377円 2,035円 1,790円 1,694円 4,016円 1,481円 2,376円 1,540円 3,415円 2,780円 958円
                            通常出荷日 1日目   6日目   2日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   4日目~   2日目   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            グリーン グリーン - ブルー ブルー 透明 - - 透明 - グレー - ブルー
                            外形間口(mm) 600 540 - 648 - 390 - - 475 - - - -
                            外形奥行(mm) 395 360 - 438 - 290 - - 345 - - - -
                            外形高さ(mm) 22 19 - 23 - 210 - - 242 - - - -
                            外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 - 601-700 501-600 - - - - - - - -

                            リス RSコンテナーフタ(RS-MM/BMシリーズ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました