(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RKN 角形水準器(一般工作用) RSL-Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RSL-B1502
RKN 角形水準器(一般工作用) RSL-Bシリーズ スコヤ スイジュンキ

通常単価(税別)
75,826円
税込単価
83,409円

【特長】・水平出しや直角の測定用に適しています。・主気泡管の目盛誤差は2目盛以...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    水平器
  • マグネット:
    なし
  • 精度:
    2目盛

(i)ご注意

  • 使用前にゼロ点の確認を行ってください。

型番

RSL-B1502 解除

Loading...

仕様

型番長さ(mm)幅(mm)高さ(mm)感度(mm)質量(kg)
RSL-B1002100371000.022
RSL-B1005100371000.052
RSL-B1502150401500.022.6
RSL-B1505150401500.052.6
RSL-B2005200422000.054
RSL-B2502250462500.027
RSL-B2505250462500.057
RSL-B3002300463000.029.3
RSL-B3005300463000.059.3
商品情報を表示

RSL-B1502 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSL-B1502

150
150
40
4589979050675
809-4406
2.6

1個

75,826( 83,409円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平出しや直角の測定用に適しています。
・主気泡管の目盛誤差は2目盛以内です。
【用途】
・工作機械などの設置。
・直角測定
【仕様】
・本体材質:FC250
・表面:塗装
・付属品:六角レンチ、ケース

(i)ご注意

  • 使用前にゼロ点の確認を行ってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RKN 角形水準器(一般工作用) RSL-Bシリーズの型番RSL-B1502のページです。
型番RSL-B1502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RKN 角形水準器(一般工作用) RSL-Bシリーズ

RKN 角形水準器(一般工作用) RSL-Bシリーズ

    角形精密水準器(一般工作用)

    角形精密水準器(一般工作用)

      角形精密水準器 A級

      角形精密水準器 A級

        フランジスケア

        フランジスケア

          直角基準ブロック 炭素工具鋼

          直角基準ブロック 炭素工具鋼

            アイ形直角定規 1級焼入(JIS B7526規格品)

            アイ形直角定規 1級焼入(JIS B7526規格品)

              刃型標準スコヤー

              刃型標準スコヤー

                平型スコヤー

                平型スコヤー

                  メーカー 理研計測器 トラスコ中山 トラスコ中山 アサダ ユニセイキ 大菱計器製作所 ユニセイキ ユニセイキ
                  通常価格 75,826円 54,348円 189,598円 35,001円 479,746円 24,594円 53,250円 399,263円
                  通常出荷日 8日目   1日目   1日目   6日目   7日目~   5日目~   7日目   19日目  
                  校正証明書 - - - - -
                  商品タイプ 水平器 水平器 水平器 - - - - -
                  マグネット なし なし なし - - - - -
                  精度 2目盛 - - - - - - -

                  RKN 角形水準器(一般工作用) RSL-Bシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  RSL-B1002
                  RSL-B1005
                  RSL-B1505
                  RSL-B2005
                  RSL-B2502
                  RSL-B2505
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  長さ
                  (mm)
                  高さ
                  (mm)
                  厚み
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 質量
                  (kg)

                  93,000円

                  ( 102,300円 )
                  1個 -

                  8日目

                  100100374589979050644809-44042

                  92,000円

                  ( 101,200円 )
                  1個 -

                  8日目

                  100100374589979050651809-44052

                  99,902円

                  ( 109,892円 )
                  1個 -

                  8日目

                  150150404589979050682809-44072.6

                  120,010円

                  ( 132,011円 )
                  1個 -

                  8日目

                  200200424589979050712809-44094

                  145,000円

                  ( 159,500円 )
                  1個 -

                  8日目

                  250250464589979050736809-44107

                  144,000円

                  ( 158,400円 )
                  1個 -

                  8日目

                  250250464589979050743809-44117

                  水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました