(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工形ストレートエッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RSHW-1000
工形ストレートエッジ スコヤ スイジュンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
346,000円
税込単価
380,600円

【特長】・精密水準器を併用し機械の据え付けが可能です。【用途】・平面度・真直度...

詳細情報を確認する

型番

RSHW-1000 解除

Loading...

商品情報を表示

RSHW-1000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
精度(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
長さ(mm)
精度詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSHW-1000

±0.006
4589979051573
838-1215
13000.0
80
1000
±0.006mm(真直度・高さの不動)

1個

346,000( 380,600円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密水準器を併用し機械の据え付けが可能です。
【用途】
・平面度・真直度・平行度の検査。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工形ストレートエッジの型番RSHW-1000のページです。
型番RSHW-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工形ストレートエッジ

工形ストレートエッジ

    ユニセイキ ストレートエッジ(アイ型)

    ユニセイキ ストレートエッジ(アイ型)

      I型広巾ストレートエッヂ

      I型広巾ストレートエッヂ

        ベベル型ストレートエッヂB級

        ベベル型ストレートエッヂB級

          アイビーム型ストレートエッヂB級

          アイビーム型ストレートエッヂB級

            ナイフ型ストレートエッヂ

            ナイフ型ストレートエッヂ

              三角型精密検査用ストレートエッヂ

              三角型精密検査用ストレートエッヂ

                工形ストレートエッジ B級(非焼入)

                工形ストレートエッジ B級(非焼入)

                  工形ストレートエッジ(A級焼入)

                  工形ストレートエッジ(A級焼入)

                    アイビーム形ストレートエッジ A級(非焼入)

                    アイビーム形ストレートエッジ A級(非焼入)

                      ストレートエッジ(アイビーム型)

                      ストレートエッジ(アイビーム型)

                        コウ形ストレートエッジA級

                        コウ形ストレートエッジA級

                          椿本興業 ストレートエッジ(アイ型)

                          椿本興業 ストレートエッジ(アイ型)

                            メーカー 理研計測器 ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ユニセイキ 理研計測器 椿本興業
                            通常価格 346,000円 231,002円 162,001円 25,715円 22,499円 31,500円 46,500円 277,520円 424,320円 41,080円 25,739円 291,402円 92,625円
                            通常出荷日 7日目   19日目   7日目~   7日目   7日目   7日目   19日目   45日目~   40日目~   2日目~   1日目~   7日目   39日目  
                            校正証明書 - - - - - - - -
                            商品タイプ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ - ストレートエッジ - ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ
                            目盛り - - -
                            材質1 S50C - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 50 - - - - - - - - - - 50 -

                            工形ストレートエッジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RSHW-1500
                            RSHW-2000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            精度
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(mm) 長さ(mm) 精度詳細

                            537,000円

                            ( 590,700円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ±0.0084589979051580838-121730000.01001500±0.008mm(真直度・高さの不動)

                            887,000円

                            ( 975,700円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ±0.014589979051597838-121945000.01202000±0.01mm(真直度・高さの不動)

                            スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました