(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイルプロDX

タイルプロDX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,965円
税込単価
8,762円

【特長】・薄刃(1mm)でチッピングを軽減しました。・新型基板で放熱効果促進し...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    タイル
  • 刃幅(mm):
    5

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
商品タイプ
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
質量(g)
チップ高さ(mm)
付属リング穴径(mm)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-G4

105
1.2
20
本体
4936091009652
819-9644
14500
210.000
5
15
台金:工具鋼
刃先:ダイヤ砥粒など

1個

7,965( 8,762円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄刃(1mm)でチッピングを軽減しました。
・新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。
【用途】
・磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般。

Loading...

RS-G4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイルプロDXの型番RS-G4のページです。
型番RS-G4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイルプロDX

タイルプロDX

    ダイヤモンドカッタータイル専用

    ダイヤモンドカッタータイル専用

      RZプロテクトMARK2

      RZプロテクトMARK2

        ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)

        ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)

          切りま専科ブルーHS

          切りま専科ブルーHS

            ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

            ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

              職人芸 リム (フランジ)

              職人芸 リム (フランジ)

                ダイヤモンドカッタースリーカッター瓦(乾式)

                ダイヤモンドカッタースリーカッター瓦(乾式)

                  ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)

                  ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)

                    タイルプロDX

                    タイルプロDX

                      ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)

                      ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)

                        ダイヤモンドカッターNEW瓦専用

                        ダイヤモンドカッターNEW瓦専用

                          メーカー 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 ロブテックス 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 モトユキ 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 アイウッド
                          通常価格 7,965円 3,690円 6,819円 8,383円 7,578円 6,730円 8,006円 7,984円 5,500円 9,082円 7,242円 3,690円
                          通常出荷日 7日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目  
                          主要切断材質 タイル タイル コンクリート・アスファルト タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック タイル タイル タイル コンクリート・アスファルト / ブロック -
                          刃幅(mm) 5 - 6 - - 6 6 6 - 5 6 -

                          ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました