(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRP製1連はしご 電工用 RSG型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RSG-371
FRP製1連はしご 電工用 RSG型 ハシゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,069円
税込単価
121,076円

【特長】・絶縁性・滑り止め効果にすぐれた大型ゴム製脚端具付きです。【用途】・主...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    110
  • 正面有効幅(mm):
    348
  • 踏ざん間隔(mm):
    335
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    42
  • 材質1:
    支柱:グラスファイバー(FRP)
  • 材質2:
    踏ざん:アルミ合金
  • 全幅(mm):
    402

(i)ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。

型番

RSG-371 解除

Loading...

 
カタログを表示

RSG-371 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSG-371

4968757126373
851-4810
3.71
8200.0

1個

110,069( 121,076円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性・滑り止め効果にすぐれた大型ゴム製脚端具付きです。
【用途】
・主に電柱・電線への昇降用です。

(i)ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRP製1連はしご 電工用 RSG型の型番RSG-371のページです。
型番RSG-371に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRP製1連はしご 電工用 RSG型

FRP製1連はしご 電工用 RSG型

    宣真 絶縁梯子1連梯子 E-1L24

    宣真 絶縁梯子1連梯子 E-1L24

      1連はしご プロ

      1連はしご プロ

        伸縮はしご スーパーラダーSL型

        伸縮はしご スーパーラダーSL型

          1連はしご アルフ

          1連はしご アルフ

            業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

            業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

              ピカ 室内はしごLRS型

              ピカ 室内はしごLRS型

                アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                  ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

                  ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

                    3連はしご TRN

                    3連はしご TRN

                      二連はしごサンノテ

                      二連はしごサンノテ

                        サヤ管式3連はしご コンパクト3

                        サヤ管式3連はしご コンパクト3

                          2連はしご アルフ

                          2連はしご アルフ

                            メーカー 長谷川工業 宣真 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アルインコ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 71,116円 30,280円 102,702円 137,501円 70,788円 31,875円 47,814円 33,334円 51,392円 77,436円 48,626円 204,282円 163,814円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   4日目   4日目~   4日目   6日目~   4日目   9日目   12日目   4日目   9日目   4日目~  
                            商品タイプ 1連はしご 1連はしご 1連はしご 伸縮はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご
                            規格 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し その他規格 JIS規格品 規格無し その他規格 規格無し JIS規格品 規格無し その他規格 その他規格
                            最大使用質量(kg) 110 100 130 100 150 130 100 100 100 100 130 100 -
                            正面有効幅(mm) 348 - - - - - - - - - - - -
                            踏ざん間隔(mm) 335 - - - - - - - - - - - -

                            FRP製1連はしご 電工用 RSG型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RSG-201
                            RSG-301
                            RSG-401
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 全長(m) 質量(g)

                            71,116円

                            ( 78,228円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4968757126205851-48082.034700.0

                            100,032円

                            ( 110,035円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4968757126304851-48093.046800.0

                            100,904円

                            ( 110,994円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4968757126403851-48114.048800.0

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました